Elettrovalvola a 5 porte, a innesto serie S0700

Elettrovalvola a 5 porte, a innesto serie S0700
[Caratteristiche]
· Abbondanti varianti del metodo di cablaggio centralizzato
· Collettore compatto e sottile
Spazio di installazione ridotto del 45%
Altezza ridotta di 20 mm
Confronto manifold diviso
· Valvola doppia a 3 vie a 4 posizioni
· Modello manifold: SS0751, SS0750

(i)Nota

  • ■ Selezione prodotto cilindro pneumatico SMC e informazioni tecniche
    Controllare la pagina apposita da qui.

    ■ Informazioni sulla gestione dei prodotti SMC
    i prodotti senza una pagina web usciranno singolarmente.
    Se disponi di un numero di modello fisso, richiedi un preventivo/ordine da qui.
  • Fare riferimento al catalogo del produttore per le specifiche e i dettagli sui materiali.
  • Le immagini del prodotto potrebbero avere solo uno scopo di rappresentazione. Per i dettagli di forma consulta il catalogo del produttore
  • I dati CAD non sono disponibili per alcuni numeri di modello.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
S07A0-5
S07A1-5
S07B0-5
S07B1-5
S07C1-5
S0710-5
S0710-6
S0710R-5
S0711-5
S0711-6
S0711R-5
S0720-5
S0720R-5
S0721-5
S0721R-5
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Tipo Applicazione Numero di attacchi Metodo di installazione Caratteristiche Numero di solenoidi A commutazione Stato allo spegnimento Tensione Diam. cilindro applicabile
(Ø)
Tubazioni Tipo di azionamento Valore CV Con tenuta Pressione nominale
(MPa)
Mandata aria pilota Specifiche valvola

79.73 €

1 4 giorni --Doppia valvola a 3 vie--[Tipo singolo] Tipo singolo[Altro] 4 posizioni (NC + NC)-24 V DC------CircuitoTipo Plug-in

79.73 €

1 26 giorni ElettrovalvoleUnità di montaggio collettoreDoppia valvola a 3 vieBase collettoreSenza lubrificazione[Tipo singolo] Tipo singolo[Altro] 4 posizioni (NC + NC)Autoreset (ritorno molla)24 V DC50 o inf.Tubatura sottobaseStelo pilota0.09Guarnizione morbida0.2–0.7CircuitoBase integrata sottile e compatta

79.73 €

1 4 giorni --Doppia valvola a 3 vie--[Tipo singolo] Tipo singolo[Altro] 4 posizioni (NA + NA)-24 V DC------CircuitoTipo Plug-in

79.73 €

1 26 giorni ElettrovalvoleUnità di montaggio collettoreDoppia valvola a 3 vieBase collettoreSenza lubrificazione[Tipo singolo] Tipo singolo[Altro] 4 posizioni (NA + NA)Autoreset (ritorno molla)24 V DC50 o inf.Tubatura sottobaseStelo pilota0.09Guarnizione morbida0.2–0.7CircuitoBase integrata sottile e compatta

79.73 €

1 26 giorni ElettrovalvoleUnità di montaggio collettoreDoppia valvola a 3 vieBase collettoreSenza lubrificazione[Tipo singolo] Tipo singolo[Altro] 4 posizioni (NC + NA)Autoreset (ritorno molla)24 V DC50 o inf.Tubatura sottobaseStelo pilota0.09Guarnizione morbida0.2–0.7CircuitoBase integrata sottile e compatta

52.06 €

1 4 giorni --Valvola a 5 porte--[Tipo singolo] Tipo singolo2 posizioni, scarico-24 V DC------CircuitoTipo Plug-in

52.06 €

1 26 giorni ElettrovalvoleUnità di montaggio collettoreValvola a 5 porteBase collettoreSenza lubrificazione[Tipo singolo] Tipo singolo2 posizioni, scaricoAutoreset (ritorno molla)12 V DC50 o inf.Tubatura sottobaseStelo pilota0.11Guarnizione morbida0.2–0.7CircuitoValvola di base di tipo split

58.40 €

1 26 giorni ElettrovalvoleUnità di montaggio collettoreValvola a 5 porteBase collettoreSenza lubrificazione[Tipo singolo] Tipo singolo2 posizioni, scaricoAutoreset (ritorno molla)24 V DC50 o inf.Tubatura sottobaseStelo pilota0.11Guarnizione morbida0.2–0.7EsternoValvola di base di tipo split

52.06 €

1 26 giorni ElettrovalvoleUnità di montaggio collettoreValvola a 5 porteBase collettoreSenza lubrificazione[Tipo singolo] Tipo singolo2 posizioni, scaricoAutoreset (ritorno molla)24 V DC50 o inf.Tubatura sottobaseStelo pilota0.11Guarnizione morbida0.2–0.7CircuitoBase integrata sottile e compatta

52.06 €

1 26 giorni ElettrovalvoleUnità di montaggio collettoreValvola a 5 porteBase collettoreSenza lubrificazione[Tipo singolo] Tipo singolo2 posizioni, scaricoAutoreset (ritorno molla)12 V DC50 o inf.Tubatura sottobaseStelo pilota0.11Guarnizione morbida0.2–0.7CircuitoBase integrata sottile e compatta

58.40 €

1 26 giorni ElettrovalvoleUnità di montaggio collettoreValvola a 5 porteBase collettoreSenza lubrificazione[Tipo singolo] Tipo singolo2 posizioni, scaricoAutoreset (ritorno molla)24 V DC50 o inf.Tubatura sottobaseStelo pilota0.11Guarnizione morbida0.2–0.7EsternoBase integrata sottile e compatta

69.44 €

1 4 giorni --Valvola a 5 porte--Tipo doppio2 posizioni, scarico-24 V DC------CircuitoTipo Plug-in

75.77 €

1 26 giorni ElettrovalvoleUnità di montaggio collettoreValvola a 5 porteBase collettoreSenza lubrificazioneTipo doppio2 posizioni, scaricoRitegno automatico24 V DC50 o inf.Tubatura sottobaseStelo pilota0.11Guarnizione morbida0.2–0.7EsternoValvola di base di tipo split

69.44 €

1 39 giorni --Valvola a 5 porte--Tipo doppio2 posizioni, scarico-24 V DC------CircuitoManifold plug-in compatto su base multipla

75.77 €

1 26 giorni ElettrovalvoleUnità di montaggio collettoreValvola a 5 porteBase collettoreSenza lubrificazioneTipo doppio2 posizioni, scaricoRitegno automatico24 V DC50 o inf.Tubatura sottobaseStelo pilota0.11Guarnizione morbida0.2–0.7EsternoBase integrata sottile e compatta

Loading...

  1. 1

Supporto tecnico