Elettrovalvola a 5 vie, Plug-In, Manifold modulare, Montaggio su base, S0700 Serie

Elettrovalvola a 5 vie, Plug-In, Manifold modulare, Montaggio su base, S0700 Serie
· Rubber seals
· Fluid: air/inert gas
· IP40 enclosure
· Max. operating pressure: 0.7MPa
· Min. operating pressure: 0.2MPa

(i)Nota

  • Le immagini dei prodotti possono essere immagini rappresentative. Fare riferimento al catalogo del produttore per i dettagli sulla forma.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

S07C0-5

Codice componente
S07C0-5
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

79.73 €

1 4 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Numero di attacchi Doppia valvola a 3 vie Numero di solenoidi Tipo singolo A commutazione 4 posizioni (NC + NA)
Tensione 24 V DC Mandata aria pilota Circuito Specifiche valvola Tipo Plug-in

Si trova sulla pagina di Elettrovalvola a 5 vie, Plug-In, Manifold modulare, Montaggio su base, S0700 Serie, il codice articolo è il seguente: S07C0-5.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto S07C0-5.

Supporto tecnico