Utilizziamo i cookie per offrire un'esperienza più confortevole nel nostro online shop

Ad esempio, possiamo mostrarvi consigli personalizzati sui prodotti e offrire le migliori funzioni di servizio possibili nel processo di ordinazione. Potete gestire in qualsiasi momento le impostazioni dei vostri cookie sotto condizione sulla privacy.

  • Notifica importante: COVID-19 ha aumentato enormemente i nostri costi d´importazione in Europa. Ne consegue che, a partire dal 01. Maggio 2020 verrà temporaneamente applicato un sovrapprezzo di 11,50EUR alle normali spese di spedizione. Ulteriori informazioni qui.
  • Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 18:00 25/11/2020 alle ore 0:00 (CET) 26/11/2020 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Elettrovalvola a 5 vie, Plug-in, Montaggio su base, Manifold, VQ1000 Serie

Elettrovalvola a 5 vie, Plug-in, Montaggio su base, Manifold, VQ1000 Serie

· Plug-inmManifold for VQ1*0* valve
· D-sub connector (25 pin standard, 15 pin option)
· Top or side receptacle position
· Maximum 24 stations available as standard
· 16 port sizes available
· Optional DIN rail mount

(i)Nota

  • Refer to the manufacturer's catalog for specification and material details.
  • Product images may be representative images. Refer to the manufacturer's catalog for shape details.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
VV5Q11-02C6FU0-Q
VV5Q11-03C6FU0-Q
VV5Q11-04C4FU0-Q
VV5Q11-04C6FU0-Q
VV5Q11-04C6FU0-S-Q
VV5Q11-05C4FU0-Q
VV5Q11-06C4FU0-Q
VV5Q11-06C6FU0-Q
VV5Q11-07C4FU0-Q
VV5Q11-08C4FU0-Q
VV5Q11-08C6FU0-Q
VV5Q11-08C6FU0-R-Q
VV5Q11-09C4FU0-Q
VV5Q11-09C6FU0-Q
VV5Q11-10C4FU0-Q
VV5Q11-10C6FU0-Q
VV5Q11-11C6FU0-Q
VV5Q11-12C4FU0-Q
VV5Q11-12C6FU0-Q
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Number of Stations Port pipe connection port diameter Specifications

92.44 €

4 giorni 2raccordo istantaneo ø6-

115.88 €

4 giorni 3raccordo istantaneo ø6-

139.49 €

4 giorni 4raccordo istantaneo ø4-

139.49 €

4 giorni 4raccordo istantaneo ø6-

142.73 €

4 giorni 4raccordo istantaneo ø6Silenziatore incorporato, scarico diretto

163.05 €

Preventivo 5raccordo istantaneo ø4-

186.54 €

4 giorni 6raccordo istantaneo ø4-

186.54 €

4 giorni 6raccordo istantaneo ø6-

210.16 €

4 giorni 7raccordo istantaneo ø4-

233.71 €

4 giorni 8raccordo istantaneo ø4-

233.71 €

4 giorni 8raccordo istantaneo ø6-

240.02 €

4 giorni 8raccordo istantaneo ø6Pilotaggio esterno

257.20 €

4 giorni 9raccordo istantaneo ø4-

257.20 €

4 giorni 9raccordo istantaneo ø6-

280.82 €

Preventivo 10raccordo istantaneo ø4-

280.82 €

39 giorni 10raccordo istantaneo ø6-

304.37 €

4 giorni 11raccordo istantaneo ø6-

327.87 €

4 giorni 12raccordo istantaneo ø4-

327.87 €

4 giorni 12raccordo istantaneo ø6-

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Connector Connettore D-sub 25 pin Lead wire length(m) Senza cavo CE compliant CE
Electrical entry direction Superiore

Ulteriori prodotti in questa categoria

Supporto tecnico