Utilizziamo i cookie per offrire un'esperienza più confortevole nel nostro online shop

Ad esempio, possiamo mostrarvi consigli personalizzati sui prodotti e offrire le migliori funzioni di servizio possibili nel processo di ordinazione. Potete gestire in qualsiasi momento le impostazioni dei vostri cookie sotto condizione sulla privacy.

  • Notifica importante: COVID-19 ha aumentato enormemente i nostri costi d´importazione in Europa. Ne consegue che, a partire dal 01. Maggio 2020 verrà temporaneamente applicato un sovrapprezzo di 11,50EUR alle normali spese di spedizione. Ulteriori informazioni qui.

Elettrovalvola a 5 vie, Plug-in, Montaggio su base, Manifold, VQC1000 Serie

Elettrovalvola a 5 vie, Plug-in, Montaggio su base, Manifold, VQC1000 Serie

· Base mount plug-in manifold for VQC1000 valve.
· Power saving
· Protective enclosure conforms to IP67 and IP40
· Accommodates gateway-type serial wiring.
· Compact and high flow
· Connector entry direction can bechanged with a single push.

(i)Nota

  • Refer to the manufacturer's catalog for specification and material details.
  • Product images may be representative images. Refer to the manufacturer's catalog for shape details.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
VV5QC11-02C6SD0
VV5QC11-02C6SD0-S
VV5QC11-03C6SD0
VV5QC11-04C6FD0
VV5QC11-04C6SD0
VV5QC11-04C6SD0-S
VV5QC11-05C6SD0
VV5QC11-06C6FD0
VV5QC11-06C6SD0
VV5QC11-06C6SD0-S
VV5QC11-08C6SD0
VV5QC11-08C6SD0-S
VV5QC11-10C6FD0
VV5QC11-10C6SD0
VV5QC11-10C6SD0-S
VV5QC11-12C6SD0
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Protocollo di comunicazione Connector Number of Stations Specifications Lead wire length
(m)
Common specifications Electrical entry direction

77.69 €

4 giorni senza unità SI-2--+COM-

79.80 €

4 giorni senza unità SI-2Silenziatore incorporato, scarico diretto-+COM-

99.56 €

4 giorni senza unità SI-3--+COM-

138.14 €

4 giorni -Connettore D-sub 25 pin4-Senza cavo-lato D

121.61 €

4 giorni senza unità SI-4--+COM-

123.66 €

4 giorni senza unità SI-4Silenziatore incorporato, scarico diretto-+COM-

143.55 €

4 giorni senza unità SI-5--+COM-

182.06 €

4 giorni -Connettore D-sub 25 pin6-Senza cavo-lato D

165.36 €

4 giorni senza unità SI-6--+COM-

167.53 €

4 giorni senza unità SI-6Silenziatore incorporato, scarico diretto-+COM-

209.29 €

4 giorni senza unità SI-8--+COM-

211.45 €

4 giorni senza unità SI-8Silenziatore incorporato, scarico diretto-+COM-

269.90 €

4 giorni -Connettore D-sub 25 pin10-Senza cavo-lato D

253.16 €

4 giorni senza unità SI-10----

255.32 €

4 giorni senza unità SI-10Silenziatore incorporato, scarico diretto---

297.08 €

4 giorni senza unità SI-12----

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Port pipe connection port diameter raccordo istantaneo ø6

Ulteriori prodotti in questa categoria

Supporto tecnico