Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
VQC1100KN-5C1 |
VQC1100N-5C1 |
VQC1100NR-51 |
VQC1200N-5B1 |
VQC1200NR-51 |
VQC1201N-5D1 |
VQC1300KN-51 |
VQC1300N-5B1 |
VQC1300NR-51 |
VQC1301NR-51 |
VQC1400N-5B1 |
VQC1401N-5B1 |
VQC1501N-51 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Con tenuta | Interruttore manuale | Manuale | Funzioni | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
69.73 € | 1 | 26 giorni | Standard | Blocco | Bloccabile, manuale | Alta pressione (1.0 MPa, 0.95 W) + Comune negativo | ||
69.73 € | 1 | 26 giorni | Standard | Blocco | Bloccabile, manuale | Comune negativo | ||
68.47 € | 1 | 7 giorni | Standard | Senza bloccaggio | Non bloccabile a pressione (con utensile) | Comune negativo + Pilota esterna | ||
95.05 € | 1 | 4 giorni | Standard | Blocco | Bloccabile, con utensile | Comune negativo | ||
92.52 € | 1 | 7 giorni | Standard | Senza bloccaggio | Non bloccabile a pressione (con utensile) | Comune negativo + Pilota esterna | ||
94.42 € | 1 | 33 giorni | Guarnizione morbida | Blocco | Bloccaggio a scorrimento, manuale | Comune negativo | ||
102.85 € | 1 | 7 giorni | Standard | Senza bloccaggio | Non bloccabile a pressione (con utensile) | Alta pressione (1.0 MPa, 0.95 W) + Comune negativo | ||
110.53 € | 1 | 7 giorni | Standard | Blocco | Bloccabile, con utensile | Comune negativo | ||
108.00 € | 1 | 26 giorni | Standard | Senza bloccaggio | Non bloccabile a pressione (con utensile) | Comune negativo + Pilota esterna | ||
103.31 € | 1 | 4 giorni | Guarnizione morbida | Senza bloccaggio | Non bloccabile a pressione (con utensile) | Comune negativo + Pilota esterna | ||
110.53 € | 1 | 7 giorni | Standard | Blocco | Bloccabile, con utensile | Comune negativo | ||
105.82 € | 1 | 4 giorni | Guarnizione morbida | Blocco | Bloccabile, con utensile | Comune negativo | ||
98.15 € | 1 | 4 giorni | Guarnizione morbida | Senza bloccaggio | Non bloccabile a pressione (con utensile) | Comune negativo |
Loading...
Tensione | 24 V DC | Spia / circuito di protezione | Spia / circuito di protezione |
---|
Configura
Proprietà di base
Con tenuta
Interruttore manuale
Manuale
Funzioni
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali