Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
VQC2B01N-51 |
VQC2100KN-51 |
VQC2100N-5D1 |
VQC2101N-5D1 |
VQC2101NR-5B1 |
VQC2101R-51 |
VQC2200KN-5B1 |
VQC2300KN-51 |
VQC2300N-5B1 |
VQC2301NR-51 |
VQC2400N-5B1 |
VQC2401BNR-5B1 |
VQC2500N-51 |
VQC2501BNR-5B1 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Con tenuta | Interruttore manuale | Manuale | Funzioni | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
102.68 € | 1 | 4 giorni | Guarnizione morbida | Senza bloccaggio | Non bloccabile a pressione (con utensile) | Comune negativo | ||
70.35 € | 1 | 33 giorni | Standard | Senza bloccaggio | Non bloccabile a pressione (con utensile) | Alta pressione (1.0 MPa, 0.95 W) + Comune negativo | ||
78.03 € | 1 | 26 giorni | Standard | Blocco | Bloccaggio a scorrimento, manuale | Comune negativo | ||
72.89 € | 1 | 4 giorni | Guarnizione morbida | Blocco | Bloccaggio a scorrimento, manuale | Comune negativo | ||
71.68 € | 1 | 4 giorni | Guarnizione morbida | Blocco | Bloccabile, con utensile | Comune negativo + Pilota esterna | ||
67.79 € | 1 | 26 giorni | Guarnizione morbida | Senza bloccaggio | Non bloccabile a pressione (con utensile) | Pilota esterna | ||
100.16 € | 1 | 4 giorni | Standard | Blocco | Bloccabile, con utensile | Alta pressione (1.0 MPa, 0.95 W) + Comune negativo | ||
107.90 € | 1 | 4 giorni | Standard | Senza bloccaggio | Non bloccabile a pressione (con utensile) | Alta pressione (1.0 MPa, 0.95 W) + Comune negativo | ||
115.63 € | 1 | 4 giorni | Standard | Blocco | Bloccabile, con utensile | Comune negativo | ||
107.82 € | 1 | 4 giorni | Guarnizione morbida | Senza bloccaggio | Non bloccabile a pressione (con utensile) | Comune negativo + Pilota esterna | ||
115.63 € | 1 | 4 giorni | Standard | Blocco | Bloccabile, con utensile | Comune negativo | ||
117.06 € | 1 | 7 giorni | Guarnizione morbida | Blocco | Bloccabile, con utensile | Risposta ad alta velocità (0.95 W) + Comune negativo + Pilota esterna | ||
107.90 € | 1 | 7 giorni | Standard | Senza bloccaggio | Non bloccabile a pressione (con utensile) | Comune negativo | ||
117.06 € | 1 | 39 giorni | Guarnizione morbida | Blocco | Bloccabile, con utensile | Risposta ad alta velocità (0.95 W) + Comune negativo + Pilota esterna |
Loading...
Tensione | 24 V DC | Spia / circuito di protezione | Spia / circuito di protezione |
---|
Configura
Proprietà di base
Con tenuta
Interruttore manuale
Manuale
Funzioni
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali