Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Number of Stations | Port pipe connection port diameter | Specifications | CE compliant | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
188.63 € | 1 | 39 giorni | 6 | raccordo istantaneo ø6 | - | CE | ||
227.94 € | 1 | Preventivo | 8 | raccordo istantaneo ø4 | - | CE | ||
227.94 € | 1 | 4 giorni | 8 | raccordo istantaneo ø6 | - | CE | ||
277.10 € | 1 | 39 giorni | 10 | raccordo istantaneo ø4 | - | CE | ||
267.24 € | 1 | 39 giorni | 10 | raccordo istantaneo ø4 | - | CE | ||
316.34 € | 1 | 39 giorni | 12 | raccordo istantaneo ø4 | - | CE | ||
375.31 € | 1 | 4 giorni | 15 | raccordo istantaneo ø6 | - | CE | ||
394.95 € | 1 | 39 giorni | 16 | raccordo istantaneo ø4 | - | CE | ||
156.31 € | 1 | 39 giorni | 4 | raccordo istantaneo ø8 | Pilotaggio interno | - | ||
176.73 € | 1 | 39 giorni | 5 | raccordo istantaneo ø6 | Pilotaggio interno | - | ||
197.05 € | 1 | 39 giorni | 6 | raccordo istantaneo ø6 | Pilotaggio interno | - | ||
257.50 € | 1 | 39 giorni | 8 | raccordo istantaneo ø6 | Pilotaggio interno | - | ||
237.77 € | 1 | 39 giorni | 8 | raccordo istantaneo ø6 | Pilotaggio interno | - | ||
237.77 € | 1 | 39 giorni | 8 | raccordo istantaneo ø8 | Pilotaggio interno | - | ||
289.02 € | 1 | 4 giorni | 10 | raccordo istantaneo ø6 | Pilotaggio interno | - | ||
278.47 € | 1 | 39 giorni | 10 | raccordo istantaneo ø6 | Pilotaggio interno | - | ||
329.63 € | 1 | 39 giorni | 12 | raccordo istantaneo ø6 | Pilotaggio interno | - | ||
370.37 € | 1 | 39 giorni | 14 | raccordo istantaneo ø6 | Pilotaggio interno | - | ||
411.11 € | 1 | 39 giorni | 16 | raccordo istantaneo ø6 | Pilotaggio interno | - | ||
492.48 € | 1 | 39 giorni | 20 | raccordo istantaneo ø6 | Pilotaggio interno | - |
Loading...
Mounting Method | montaggio diretto | Rated voltage | 24 V DC | Common specifications | -COM |
---|---|---|---|---|---|
Electrical entry direction | lato D |
Configura
Proprietà di base
Number of Stations
Port pipe connection port diameter
Specifications
CE compliant
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali