• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 21/4/2024 alle ore 0:00 (CET) 22/4/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Elettrovalvola a 5 vie, Valvole, SV1000 / 2000 / 3000 / 4000 Serie

Elettrovalvola a 5 vie, Valvole, SV1000 / 2000 / 3000 / 4000 Serie
· The SV series employs a multi-connector instead of the conventional lead wires for internal manifold wiring.
· By connecting each block with a connector, changes to manifold stations are greatly simplified.
· Manifold sections can be added using a simple release mechanism.
· The use of 34 pin connectors allows up to 16 stations with double solenoids.
· Serial or parallel wiring available
· IP65 & IP67 protection from dust and moisture
· Service life of 50 million cycles or more

(i)Nota

  • Refer to the manufacturer's catalog for specification and material details.
  • Product images may be representative images. Refer to the manufacturer's catalog for shape details.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
SV1C00-5FUD
SV1100R-5FUD
SV2300R-5FUD
SV2500-5FUD
SV3400-5FUD
SV3400R-5FU
SV4200-5FUD
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Numero di solenoidi A commutazione Mandata aria pilota Interruttore manuale Manuale

96.44 €

1 26 giorni [Tipo singolo] Tipo singolo[Altro] 4 posizioni (NC + NA)CircuitoBloccoBloccabile con cacciavite

64.68 €

1 4 giorni [Tipo singolo] Tipo singolo2 posizioni pressioneEsternoBloccoBloccabile con cacciavite

106.02 €

1 26 giorni Tipo doppio3 posizioni a centro chiusoEsternoBloccoBloccabile con cacciavite

100.90 €

1 4 giorni Tipo doppio3 posizioni, pressione centraleCircuitoBloccoBloccabile con cacciavite

106.63 €

1 26 giorni Tipo doppio3 posizioni scarico centraleCircuitoBloccoBloccabile con cacciavite

111.61 €

1 26 giorni Tipo doppio3 posizioni scarico centraleEsternoSenza bloccaggioNon bloccabile a pressione

92.65 €

1 4 giorni Tipo doppio2 posizioni pressioneCircuitoBloccoBloccabile con cacciavite

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tensione 24 V DC Spia / circuito di protezione Spia / circuito di protezione Valvola di controllo contropressione Senza

Supporto tecnico