Elettrovalvola interfaccia ISO, Tenuta metallica, Misura 2, VS7-8 Serie

Elettrovalvola interfaccia ISO, Tenuta metallica, Misura 2, VS7-8 Serie
· ISO Interface Solenoid Valve/Size 2.
· Metal Seal.
· Operating pressure: 0.1 to 1.0MPa

(i)Nota

  • Le immagini dei prodotti possono essere immagini rappresentative. Fare riferimento al catalogo del produttore per i dettagli sulla forma.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
VS7-8-FG-D-3-Q
VS7-8-FG-D-3N-Q
VS7-8-FG-D-3NM-Q
VS7-8-FG-D-3Z-Q
VS7-8-FG-S-3-Q
VS7-8-FG-S-3N-Q
VS7-8-FG-S-3NM-Q
VS7-8-FG-S-3Z-Q
VS7-8-FHG-D-3N-Q
VS7-8-FHG-D-3Z-Q
VS7-8-FJG-D-3-Q
VS7-8-FJG-D-3Z-Q
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Numero di solenoidi A commutazione Opzione

150.05 €

1 4 giorni Tipo doppio2 posizioni pressioneAssente

150.05 €

1 39 giorni Tipo doppio2 posizioni pressioneIndicator Light

179.10 €

1 4 giorni Tipo doppio2 posizioni pressioneIndicator light + direct nmanual override

157.45 €

1 4 giorni Tipo doppio2 posizioni pressioneSpia con circuito di protezione

110.73 €

1 4 giorni [Tipo singolo] Tipo singolo2 posizioni pressioneAssente

108.42 €

1 4 giorni [Tipo singolo] Tipo singolo2 posizioni pressioneIndicator Light

124.03 €

1 12 giorni [Tipo singolo] Tipo singolo2 posizioni pressioneIndicator light + direct nmanual override

110.77 €

1 12 giorni [Tipo singolo] Tipo singolo2 posizioni pressioneSpia con circuito di protezione

173.02 €

1 12 giorni Tipo doppio3 posizioni a centro chiusoIndicator light

177.85 €

1 4 giorni Tipo doppio3 posizioni a centro chiusoSpia con circuito di protezione

173.18 €

1 12 giorni Tipo doppio3 posizioni scarico centraleAssente

178.02 €

1 4 giorni Tipo doppio3 posizioni scarico centraleSpia con circuito di protezione

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tensione 24 V DC Conformità CE Connettore con connettore
Ordering source area Japon, Asie, Australie

Supporto tecnico