ISO 15407-2 Elettrovalvola interfaccia, Plug-in, VS*8-4 Serie

ISO 15407-2 Elettrovalvola interfaccia, Plug-in, VS*8-4 Serie
· ISO Interface Solenoid Valve/Size 2.
· Metal Seal.
· Operating pressure: 0.1 to 1.0MPa

(i)Nota

  • Le immagini dei prodotti possono essere immagini rappresentative. Fare riferimento al catalogo del produttore per i dettagli sulla forma.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

VSR8-4-FG-S-3VZ-Q

Codice componente
VSR8-4-FG-S-3VZ-Q
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

173.90 €

1 4 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Numero di solenoidi Tipo singolo A commutazione 2 posizioni pressione Tensione 24 V DC
Con tenuta Guarnizione morbida Mandata aria pilota Circuito Interruttore manuale Senza bloccaggio
Manuale Non bloccabile a pressione Spia / circuito di protezione Spia / circuito di protezione

Si trova sulla pagina di ISO 15407-2 Elettrovalvola interfaccia, Plug-in, VS*8-4 Serie, il codice articolo è il seguente: VSR8-4-FG-S-3VZ-Q.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto VSR8-4-FG-S-3VZ-Q.

Supporto tecnico