Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
SV1C00-5W1U |
SV1100R-5W1U |
SV1300-5W1U |
SV2100-5W3U |
SV2100-5W7UD |
SV2200-5W2U-02F |
SV4200-5W7U-04 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Numero di solenoidi | A commutazione | Tipo di attacco tubo | Filettatura tubazione nominale | Mandata aria pilota | Interruttore manuale | Ingresso elettrico conduttore | Manuale | Connettore | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
115.40 € | 1 | 26 giorni | [Tipo singolo] Tipo singolo | [Altro] 4 posizioni (NC + NA) | - | - | Circuito | Senza bloccaggio | - | Non bloccabile a pressione | M12 connettore impermeabile 300 mm | ||
83.77 € | 1 | 16 giorni | [Tipo singolo] Tipo singolo | 2 posizioni pressione | - | - | Esterno | Senza bloccaggio | - | Non bloccabile a pressione | M12 connettore impermeabile 300 mm | ||
115.40 € | 1 | 26 giorni | Tipo doppio | 3 posizioni a centro chiuso | - | - | Circuito | Senza bloccaggio | - | Non bloccabile a pressione | M12 connettore impermeabile 300 mm | ||
84.97 € | 1 | 26 giorni | [Tipo singolo] Tipo singolo | 2 posizioni pressione | - | - | Circuito | Senza bloccaggio | Connettore M12 con cavo 1,000 mm | Non bloccabile a pressione | M12 connettore impermeabile 1000 mm | ||
94.48 € | 1 | 26 giorni | [Tipo singolo] Tipo singolo | 2 posizioni pressione | - | - | Circuito | Blocco | Connettore M12 con cavo 5,000 mm | pulsante manuale per funzionamento azionamento a impulsi bloccabile | M12 connettore impermeabile 5000 mm | ||
117.47 € | 1 | 26 giorni | Tipo doppio | 2 posizioni pressione | G | 1/4 | Circuito | Senza bloccaggio | Connettore M12 con cavo 500 mm | Non bloccabile a pressione | M12 connettore impermeabile 500 mm | ||
139.00 € | 1 | 26 giorni | Tipo doppio | 2 posizioni pressione | G | 1/2 | Circuito | Senza bloccaggio | Connettore M12 con cavo 5,000 mm | Non bloccabile a pressione | M12 connettore impermeabile 5000 mm |
Loading...
Metodo di installazione | Base collettore | Tensione | 24 V DC | Tubazioni | Tubatura sottobase |
---|---|---|---|---|---|
Spia / circuito di protezione | Spia / circuito di protezione | Specifiche su ordinazione | Assente |
Configura
Proprietà di base
Numero di solenoidi
A commutazione
Tipo di attacco tubo
Filettatura tubazione nominale
Mandata aria pilota
Interruttore manuale
Ingresso elettrico conduttore
Manuale
Connettore
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali