Accessorio, Regolazione corsa, Stopper in metallo con paracolpi, Fine corsa in estensione, MXQ

Accessorio, Regolazione corsa, Stopper in metallo con paracolpi, Fine corsa in estensione, MXQ
· Further your application with the most compact, lightest and highest precision Air Slide Table: As little as 23 mm in height and 130 g in weight
· Tailor MXQ to your individual needs: 4 body types, 4 stroke adjuster types, centralised adjuster, buffer mechanism, end lock, axial piping and several extra options including dual stroke and special environment specifications
· Avoid undesired moments, oscillations and vibrations: Double rod construction & low centre of gravity design

(i)Nota

  • Please refer to the manufacturer's catalog for specifications and material details.
  • Product images may be representative only. Please see the manufacturer's catalog for shape details.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
MXQA-CS8
MXQA-CS12
MXQA-CS16
MXQA-CS20
MXQA-CS25
MXQB-CS8
MXQB-CS12
MXQB-CS16
MXQB-CS20
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Dettagli cilindro pneumatico compatibile

53.68 €

1 39 giorni Misure disponibili MXQ8A/C

56.66 €

1 39 giorni Misure disponibili MXQ12A/C

44.23 €

1 39 giorni Misure disponibili MXQ16A

56.66 €

1 39 giorni Misure disponibili MXQ20A

65.60 €

1 39 giorni Misure disponibili MXQ25A

43.03 €

1 39 giorni Misure disponibili MXQ8B

56.66 €

1 39 giorni Misure disponibili MXQ12B

56.66 €

1 39 giorni Misure disponibili MXQ16B

61.10 €

1 39 giorni Misure disponibili MXQ20B

Loading...

  1. 1

Supporto tecnico