• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 21/4/2024 alle ore 0:00 (CET) 22/4/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Accessorio, Regolazione corsa, Stopper in metallo con paracolpi, Fine corsa rientro, MXQ

Accessorio, Regolazione corsa, Stopper in metallo con paracolpi, Fine corsa rientro, MXQ
· Further your application with the most compact, lightest and highest precision Air Slide Table: As little as 23 mm in height and 130 g in weight
· Tailor MXQ to your individual needs: 4 body types, 4 stroke adjuster types, centralised adjuster, buffer mechanism, end lock, axial piping and several extra options including dual stroke and special environment specifications
· Avoid undesired moments, oscillations and vibrations: Double rod construction & low centre of gravity design

(i)Nota

  • Please refer to the manufacturer's catalog for specifications and material details.
  • Product images may be representative only. Please see the manufacturer's catalog for shape details.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
MXQA-CT8
MXQA-CT12
MXQA-CT16
MXQA-CT20
MXQA-CT25
MXQB-CT8
MXQB-CT12
MXQB-CT16
MXQB-CT20
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Dettagli cilindro pneumatico compatibile

49.18 €

1 39 giorni Misure disponibili MXQ8A/C

52.16 €

1 39 giorni Misure disponibili MXQ12A/C

52.16 €

1 39 giorni Misure disponibili MXQ16A

52.16 €

1 39 giorni Misure disponibili MXQ20A

58.11 €

1 39 giorni Misure disponibili MXQ25A

50.69 €

1 39 giorni Misure disponibili MXQ8B

52.16 €

1 39 giorni Misure disponibili MXQ12B

52.16 €

1 39 giorni Misure disponibili MXQ16B

55.15 €

1 39 giorni Misure disponibili MXQ20B

Loading...

  1. 1

Supporto tecnico