• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 21/4/2024 alle ore 0:00 (CET) 22/4/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Accessorio, Regolazione corsa, Stopper in elastomero, Fine corsa in estensione, MXQ

Accessorio, Regolazione corsa, Stopper in elastomero, Fine corsa in estensione, MXQ
· Further your application with the most compact, lightest and highest precision Air Slide Table: As little as 23 mm in height and 130 g in weight
· Tailor MXQ to your individual needs: 4 body types, 4 stroke adjuster types, centralised adjuster, buffer mechanism, end lock, axial piping and several extra options including dual stroke and special environment specifications
· Avoid undesired moments, oscillations and vibrations: Double rod construction & low centre of gravity design

(i)Nota

  • Please refer to the manufacturer's catalog for specifications and material details.
  • Product images may be representative only. Please see the manufacturer's catalog for shape details.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
MXQA-AS8
MXQA-AS12
MXQA-AS16
MXQA-AS20
MXQA-AS25
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Dettagli cilindro pneumatico compatibile

47.73 €

1 39 giorni Misure disponibili MXQ6A/B, MXQ8A/C

50.69 €

1 39 giorni Misure disponibili MXQ8B, MXQ12A/C

50.69 €

1 39 giorni Misure disponibili MXQ12B, MXQ16A

50.69 €

1 39 giorni Misure disponibili MXQ16B, MXQ20A

58.11 €

1 39 giorni Misure disponibili MXQ20B, MXQ25A

Loading...

  1. 1

Supporto tecnico