Unità d’ingresso, EX510-DX

Unità d’ingresso, EX510-DX
· Input units with a maximum of 16 input points.
· Two models with different input types.
· Compliant to either NPN, PNP or 2-wire sensor inputs.
· Possible to connect a wide range of input devices.
· All input connections are e-con type.
· Fuse protection against short circuiting.
· Possible to mount either directly onto a DIN rail or on the bracket accessory.

(i)Nota

  • Le immagini dei prodotti possono essere immagini rappresentative. Fare riferimento al catalogo del produttore per i dettagli sulla forma.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
EX510-DXP1
EX510-DXP2
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Connector

119.42 €

1 4 giorni 1 connettore - 2 entrate

138.87 €

1 4 giorni 1 connettore - 1 uscita

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Formato uscita Uscita PNP

Supporto tecnico