Unità d’uscita, EX510-DY

Unità d’uscita, EX510-DY
· Output units with a maximum of 16 output points.
· 16 points digital output unit connectable with a valve, relay, light, buzzer etc.
· Cage clamp type terminal base which doesnt need to be screwed.
· Compliant to either NPN or PNP (negative or positive common).
· Provided with internal and external types of power supply. (Internal power supply: Max.1 [A] , External power supply: Max.3 [A]).
· Max. 0.5 [A] output (12[W] output).

(i)Nota

  • Le immagini dei prodotti possono essere immagini rappresentative. Fare riferimento al catalogo del produttore per i dettagli sulla forma.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

EX510-DYP3

Codice componente
EX510-DYP3
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

182.11 €

1 4 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Formato uscita Uscita PNP Connector Tipo box terminale (alimentazione interna)

Si trova sulla pagina di Unità d’uscita, EX510-DY, il codice articolo è il seguente: EX510-DYP3.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto EX510-DYP3.

Supporto tecnico