Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Tipo | Type | Connector | Port pipe connection port diameter | Specifications | Applicable valve | Pressure reduction port | Lead wire length (m) | Connector output direction | Locking fixture | Pressure Switch / Pressure Gauge Specifications | Number of cores of lead wire | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
51.55 € | 1 | Preventivo | Elemento | Valvola riduttrice di pressione tipo distanziale | - | - | - | SY3000 | Decompressione porta 2 (B) (decompressione controllo P tipo B) | - | - | - | Con display mpa con manometro (per numeri dispari) | - | ||
60.85 € | 1 | Preventivo | Elemento | Valvola riduttrice di pressione tipo distanziale | - | - | - | SY3000 | Decompressione porta 2 (B) (decompressione controllo P tipo B) | - | - | - | Con display mpa con manometro (per numeri dispari) | - | ||
60.94 € | 1 | Preventivo | Elemento | Valvola riduttrice di pressione tipo distanziale | - | - | - | SY3000 | Decompressione porta 2 (B) (decompressione controllo P tipo B) | - | - | - | Con display mpa con manometro (per numeri pari) | - | ||
60.94 € | 1 | Preventivo | Elemento | Valvola riduttrice di pressione tipo distanziale | - | - | - | SY3000 | Decompressione porta 2 (B) (decompressione controllo P tipo B) | - | - | - | Con display mpa con manometro (per numeri pari) | - | ||
4.02 € | 1 | 39 giorni | Piastra vuota | Assieme copertura silenziatore | - | - | - | SY3000 | - | - | - | - | - | - | ||
20.81 € | 1 | Preventivo | Blocco scarico | Assieme blocco porta | - | Raccordo ad attacco rapido ⌀4” (porta X, PE) | Specifiche pilotaggio esterno | SY3000 | - | - | - | - | - | - | ||
20.81 € | 1 | Preventivo | Blocco scarico | Assieme blocco porta | - | Raccordo ad attacco rapido ⌀5/32” (porta X, PE) | Specifiche pilotaggio esterno | SY3000 | - | - | - | - | - | - | ||
16.11 € | 1 | Preventivo | Blocco scarico | Assieme blocco porta | - | Raccordo ad azione singola ø8 (porta X, PE) | Specifiche pilotaggio esterno | SY3000 | - | - | - | - | - | - | ||
16.11 € | 1 | Preventivo | Blocco scarico | Assieme blocco porta | - | Raccordo ad attacco rapido ⌀5/16” (porta P, E) | Specifiche pilotaggio esterno | SY3000 | - | - | - | - | - | - | ||
9.39 € | 1 | Preventivo | Blocco scarico | Assieme blocco porta | - | Spina | Specifiche pilotaggio interno | SY3000 | - | - | - | - | - | - | ||
14.08 € | 1 | Preventivo | Blocco scarico | Assieme blocco porta | - | Raccordo ad azione singola ø8 (porta X, PE) | Specifiche pilotaggio interno | SY3000 | - | - | - | - | - | - | ||
14.08 € | 1 | Preventivo | Blocco scarico | Assieme blocco porta | - | Raccordo ad attacco rapido ⌀5/16” (porta P, E) | Specifiche pilotaggio interno | SY3000 | - | - | - | - | - | - | ||
16.11 € | 1 | Preventivo | Blocco scarico | Assieme blocco porta | - | Raccordo ad azione singola ø8 (porta X, PE) | Per specifiche pilota interne e silenziatori (lato alimentazione aria) | SY3000 | - | - | - | - | - | - | ||
16.11 € | 1 | Preventivo | Blocco scarico | Assieme blocco porta | - | Raccordo ad attacco rapido ⌀5/16” (porta P, E) | Per specifiche pilota interne e silenziatori (lato alimentazione aria) | SY3000 | - | - | - | - | - | - | ||
30.81 € | 1 | 26 giorni | Connettore | Assieme blocco connettore cavo conduttore | - | - | - | - | - | 0.6 | - | - | - | 34 | ||
36.19 € | 1 | Preventivo | Connettore | Assieme blocco connettore cavo conduttore | - | - | - | - | - | 1.5 | - | - | - | 34 | ||
46.23 € | 1 | 4 giorni | Connettore | Assieme blocco connettore cavo conduttore | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | 34 | ||
30.81 € | 1 | Preventivo | Connettore | Assieme blocco connettore cavo conduttore | - | - | - | - | - | 0.6 | - | - | - | 17 | ||
36.18 € | 1 | Preventivo | Connettore | Assieme blocco connettore cavo conduttore | - | - | - | - | - | 1.5 | - | - | - | 17 | ||
46.21 € | 1 | 28 giorni | Connettore | Assieme blocco connettore cavo conduttore | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | 17 | ||
19.42 € | 1 | Preventivo | Connettore | Assieme blocco connettore cavo conduttore | - | - | - | - | - | 0.6 | - | - | - | 9 | ||
22.11 € | 1 | Preventivo | Connettore | Assieme blocco connettore cavo conduttore | - | - | - | - | - | 1.5 | - | - | - | 9 | ||
46.23 € | 1 | 4 giorni | Connettore | Assieme blocco connettore cavo conduttore | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | 9 | ||
102.47 € | 1 | 39 giorni | Connettore | Assieme blocco multi-connettore | 26 pin | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
31.18 € | 1 | 28 giorni | Connettore | Assieme blocco connettore D-sub (Per IP67) | - | - | - | - | - | - | Connettore rivolto verso l’alto | Misura metrica | - | - | ||
31.18 € | 1 | 39 giorni | Connettore | Assieme blocco connettore D-sub (Per IP67) | - | - | - | - | - | - | Connettore rivolto verso l’alto | Misura in pollici | - | - | ||
31.18 € | 1 | 39 giorni | Connettore | Assieme blocco connettore D-sub (Per IP67) | - | - | - | - | - | - | Porzioni laterali del connettore | Misura in pollici | - | - | ||
10.02 € | 1 | 39 giorni | Raccordi in metallo, aste | Assieme supporto del morsetto | - | - | Per manifold con base di collegamento connettore da 10 pollici, 11 pollici e 12 pollici | SY3000 | - | - | - | - | - | - | ||
20.03 € | 1 | Preventivo | Raccordi in metallo, aste | Assieme supporto del morsetto | - | - | Per manifold con base in metallo da 50 pollici, 51 pollici e 52 pollici | SY3000 | - | - | - | - | - | - | ||
6.03 € | 1 | 39 giorni | Raccordi in metallo, aste | Assieme supporto del morsetto per morsettiera | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4.06 € | 1 | 39 giorni | Valvola di controllo contropressione | Assieme valvola unidirezionale per contropressione | - | - | - | SY3000 | - | - | - | - | - | - | ||
14.73 € | 1 | 38 giorni | Distanziali | Blocchetto di alimentazione individuale | - | ø4 | Diritto | - | - | - | - | - | - | - | ||
10.73 € | 1 | 39 giorni | Distanziali | Blocchetto di alimentazione individuale | - | ø6 | Diritto | - | - | - | - | - | - | - | ||
14.73 € | 1 | Preventivo | Distanziali | Distanziale SUP. individuale | - | Raccordo ad attacco rapido ⌀1/8” (porta P, E) | Straight type | SY3000 | - | - | - | - | - | - | ||
14.73 € | 1 | Preventivo | Distanziali | Distanziale SUP. individuale | - | Raccordo ad attacco rapido ⌀5/32” (porta P, E) | Straight type | SY3000 | - | - | - | - | - | - | ||
10.73 € | 1 | Preventivo | Distanziali | Distanziale SUP. individuale | - | Raccordo ad attacco rapido ⌀1/4” (porta P, E) | Straight type | SY3000 | - | - | - | - | - | - | ||
12.74 € | 1 | Preventivo | Distanziali | Distanziale SUP. individuale | - | Raccordo ad attacco rapido ⌀4” (porta P, E) | Tipo a gomito corto | SY3000 | - | - | - | - | - | - | ||
12.74 € | 1 | 39 giorni | Distanziali | Distanziale SUP. individuale | - | Raccordo ad azione singola ø6 (porta P, E) | Tipo a gomito corto | SY3000 | - | - | - | - | - | - | ||
12.74 € | 1 | Preventivo | Distanziali | Distanziale SUP. individuale | - | Raccordo ad attacco rapido ⌀5/32” (porta P, E) | Tipo a gomito corto | SY3000 | - | - | - | - | - | - | ||
12.74 € | 1 | Preventivo | Distanziali | Distanziale SUP. individuale | - | Raccordo ad attacco rapido ⌀1/4” (porta P, E) | Tipo a gomito corto | SY3000 | - | - | - | - | - | - | ||
12.74 € | 1 | Preventivo | Distanziali | Distanziale SUP. individuale | - | Raccordo ad attacco rapido ⌀4” (porta P, E) | Tipo a gomito lungo | SY3000 | - | - | - | - | - | - | ||
12.74 € | 1 | Preventivo | Distanziali | Distanziale SUP. individuale | - | Raccordo ad azione singola ø6 (porta P, E) | Tipo a gomito lungo | SY3000 | - | - | - | - | - | - | ||
12.74 € | 1 | Preventivo | Distanziali | Distanziale SUP. individuale | - | Raccordo ad attacco rapido ⌀5/32” (porta P, E) | Tipo a gomito lungo | SY3000 | - | - | - | - | - | - | ||
12.74 € | 1 | Preventivo | Distanziali | Distanziale SUP. individuale | - | Raccordo ad attacco rapido ⌀1/4” (porta P, E) | Tipo a gomito lungo | SY3000 | - | - | - | - | - | - | ||
10.73 € | 1 | 39 giorni | Distanziali | Blocchetto di scarico individuale | - | ø6 | Diritto | - | - | - | - | - | - | - | ||
16.74 € | 1 | Preventivo | Distanziali | Distanziale EXH. individuale | - | Raccordo ad attacco rapido ⌀1/8” (porta P, E) | Straight type | SY3000 | - | - | - | - | - | - | ||
16.74 € | 1 | Preventivo | Distanziali | Distanziale EXH. individuale | - | Raccordo ad attacco rapido ⌀5/32” (porta P, E) | Straight type | SY3000 | - | - | - | - | - | - | ||
10.73 € | 1 | Preventivo | Distanziali | Distanziale EXH. individuale | - | Raccordo ad attacco rapido ⌀1/4” (porta P, E) | Straight type | SY3000 | - | - | - | - | - | - | ||
19.42 € | 1 | Preventivo | Distanziali | Distanziale EXH. individuale | - | Raccordo ad attacco rapido ⌀4” (porta P, E) | Tipo a gomito corto | SY3000 | - | - | - | - | - | - | ||
12.74 € | 1 | Preventivo | Distanziali | Distanziale EXH. individuale | - | Raccordo ad azione singola ø6 (porta P, E) | Tipo a gomito corto | SY3000 | - | - | - | - | - | - | ||
19.42 € | 1 | Preventivo | Distanziali | Distanziale EXH. individuale | - | Raccordo ad attacco rapido ⌀5/32” (porta P, E) | Tipo a gomito corto | SY3000 | - | - | - | - | - | - | ||
12.74 € | 1 | Preventivo | Distanziali | Distanziale EXH. individuale | - | Raccordo ad attacco rapido ⌀1/4” (porta P, E) | Tipo a gomito corto | SY3000 | - | - | - | - | - | - | ||
19.42 € | 1 | Preventivo | Distanziali | Distanziale EXH. individuale | - | Raccordo ad attacco rapido ⌀4” (porta P, E) | Tipo a gomito lungo | SY3000 | - | - | - | - | - | - | ||
12.74 € | 1 | Preventivo | Distanziali | Distanziale EXH. individuale | - | Raccordo ad azione singola ø6 (porta P, E) | Tipo a gomito lungo | SY3000 | - | - | - | - | - | - | ||
19.42 € | 1 | Preventivo | Distanziali | Distanziale EXH. individuale | - | Raccordo ad attacco rapido ⌀5/32” (porta P, E) | Tipo a gomito lungo | SY3000 | - | - | - | - | - | - | ||
12.74 € | 1 | Preventivo | Distanziali | Distanziale EXH. individuale | - | Raccordo ad attacco rapido ⌀1/4” (porta P, E) | Tipo a gomito lungo | SY3000 | - | - | - | - | - | - | ||
2.84 € | 1 | 39 giorni | Disco di blocco | Assieme disco di bloccaggio SUP. | - | - | - | SY3000 | - | - | - | - | - | - | ||
2.84 € | 1 | 39 giorni | Disco di blocco | Assieme disco di bloccaggio EXH. | - | - | - | SY3000 | - | - | - | - | - | - | ||
33.48 € | 1 | 39 giorni | - | Blocchetto valvola di arresto alimentazione | - | - | esecuzione a cacciavite bloccabile | - | - | - | - | - | - | - | ||
40.47 € | 1 | 39 giorni | Distanziali | SUP con valvola di scarico pressione residua. assieme distanziale valvola di arresto | - | - | Bloccabile manuale | SY3000 | - | - | - | - | - | - |
Loading...
Configura
Proprietà di base
Tipo
Type
Connector
Port pipe connection port diameter
Specifications
Applicable valve
Pressure reduction port
Lead wire length(m)
Connector output direction
Locking fixture
Pressure Switch / Pressure Gauge Specifications
Number of cores of lead wire
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali