Codice articolo del costruttore: 1045817
Marca: PHOENIX CONTACT
Prezzo: 0.30 €
Tempi di consegna: 7 giorni
Senza alogeni: falso
Tipo filettatura: Metrico
Passo filettatura: 1.5 mm
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
1045817
Codice componente
|
---|
1045817 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Senza alogeni | Tipo filettatura | Passo filettatura (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.30 € | 590 | 7 giorni | falso | Metrico | 1.5 |
Loading...
Colore | Altro | Resistente agli urti | falso | Numero RAL | — |
---|---|---|---|---|---|
Protezione superficie | — | Rinforzato con fibre di vetro | falso | Qualità materiale | — |
Materiale | Altro | Versione a prova di esplosione | — | Protezione antiesplosione | — |
Dimensioni nominali della filettatura pollici/filettatura del tubo del gas | Altro | Dimensione nominale filettatura metrica/PG | — | Protezione antipolvere | — |
Si trova sulla pagina di Tappo a vite, A-INSP, il codice articolo è il seguente: 1045817.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 1045817.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Senza alogeni
Tipo filettatura
Passo filettatura(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
1045815 |
1045816 |
1045818 |
1047561 |
1047562 |
1415206 |
Codice componente | Relativo a | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Senza alogeni | Tipo filettatura | Passo filettatura (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.29 € | 630 | 7 giorni | falso | Metrico | 1.5 | |||
0.29 € | 630 | 7 giorni | falso | Metrico | 1.5 | |||
0.30 € | 590 | 7 giorni | falso | Metrico | 1.5 | |||
0.56 € | 330 | 7 giorni | falso | PG | — | |||
0.56 € | 330 | 7 giorni | falso | PG | — | |||
0.34 € | 530 | 7 giorni | vero | Metrico | 1.5 |