Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
2864082 |
2902031 |
2902032 |
2902832 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Larghezza (mm) | Altezza (mm) | Profondità (mm) | Corrente di commutazione (A) | Consumo energetico (W) | Potenza di commutazione (VA) | Temperatura di esercizio (°C) | Tensione di commutazione (V) | Tipo di collegamento elettrico | Numero di campi di uscita 0 V ... 10 V | Numero di campi di uscita 0 mA ... 20 mA | Numero di campi di uscita 0 V ... 5 V | Numero di campi di uscita 1 V ... 5 V | Numero di campi di uscita 10 V ... 0 V | Numero di campi di uscita 20 mA ... 0 mA | Numero di campi di uscita 20 mA ... 4 mA | Numero di campi di uscita 4 mA ... 20 mA | Numero di campi di ingresso 0 mA ... 10 mA | Numero di campi di ingresso 0 V ... 10 V | Numero di campi di ingresso 0 mA ... 20 mA | Numero di campi di ingresso 0 V ... 5 V | Numero di campi di ingresso 1 V ... 5 V | Numero di campi di ingresso 10 V ... 0 V | Numero di campi di ingresso 10 V ... 2 V | Numero di campi di ingresso 2 V ... 10 V | Numero di campi di ingresso 20 mA ... 0 mA | Numero di campi di ingresso 20 mA ... 4 mA | Numero di campi di ingresso 4 mA ... 20 mA | Numero di campi di ingresso 5 V ... 0 V | Numero di campi di ingresso 5 V ... 1 V | Frequenza d'esercizio nominale (Hz) | Tensione di alimentazione nominale a DC (V) | Carico (Ohm) | Emissione del messaggio di malfunzionamento | Deviazione temperatura (%/K) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
235.80 € | 1 | 7 giorni | 6.4 | 93.1 | 101.2 | — | 0.2 | — | -20|65 | — | Collegamento a vite | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -|- | 19.2|30 | -|- | falso | 0.02 | |||
237.90 € | 1 | 7 giorni | 6.3 | 109.81 | 119.2 | 0.0001 | 0.35 | 3 | -40|70 | 1 | Collegamento a vite | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 50|50 | 9.6|30 | -|- | vero | 0.01 | |||
237.90 € | 1 | 26 giorni | 6.3 | 109.81 | 119.2 | 0.0001 | 0.35 | 3 | -40|70 | 1 | Altro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 50|50 | 9.6|30 | -|- | vero | 0.01 | |||
297.30 € | 1 | 7 giorni | 6.4 | 93.1 | 101.2 | — | 0.8 | — | -20|65 | — | Collegamento a vite | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -|- | 9.6|30 | 500000|10000000 | vero | 0.01 |
Loading...
Metodo di montaggio | Altro | Numero di canali | 1 | Tipo di alimentazione | Altro |
---|---|---|---|---|---|
Frequenza di commutazione(Hz) | — | Grado di protezione (IP) | IP20 | Numero di campi di uscita +10 V ... -10 V | 0 |
Numero di campi di uscita +5 V ... -5 V | 0 | Numero di campi di uscita 0 V ... 1 V | 0 | Numero di campi di uscita 0 mA ... 10 mA | 0 |
Numero di campi di uscita 0 mV ... 100 mV | 0 | Numero di campi di uscita 0 V ... 2 V | 0 | Numero di campi di uscita 0 V ... 2,5 V | 0 |
Numero di campi di uscita 0 V ... 20 V | 0 | Numero di campi di uscita 0 mV ... 200 mV | 0 | Numero di campi di uscita 0 V ... 24 V | 0 |
Numero di campi di uscita 0 V ... 30 V | 0 | Numero di campi di uscita 0 mV ... 300 mV | 0 | Numero di campi di uscita 0 mA ... 5 mA | 0 |
Numero di campi di uscita 0 mV ... 500 mV | 0 | Numero di campi di uscita 0 mV ... 60 mV | 0 | Numero di campi di uscita -1 V ... +1 V | 0 |
Numero di campi di uscita -10 mA ... +10 mA | 0 | Numero di campi di uscita -10 V ... +10 V | 0 | Numero di campi di uscita 10 V ... 2 V | 0 |
Numero di campi di uscita -100 mV ... +100 mV | 0 | Numero di campi di uscita -2 V ... +2 V | 0 | Numero di campi di uscita 2 V ... 10 V | 0 |
Numero di campi di uscita -2,5 V ... +2,5 V | 0 | Numero di campi di uscita -20 mA ... +20 mA | 0 | Numero di campi di uscita --20 V ... +20 V | 0 |
Numero di campi di uscita -300 mV ... +300 mV | 0 | Numero di campi di uscita -5 mA ... +5 mA | 0 | Numero di campi di uscita -5 V ... +5 V | 0 |
Numero di campi di uscita 5 V ... 0 V | 0 | Numero di campi di uscita 5 V ... 1 V | 0 | Numero di campi di uscita -500 mV ... +500 mV | 0 |
Numero di campi di uscita -60 mV ... +60 mV | 0 | Numero di campi di ingresso +10 V ... -10 V | 0 | Numero di campi di ingresso +5 V ... -5 V | 0 |
Numero di campi di ingresso 0 V ... 1 V | 0 | Numero di campi di ingresso 0 mV ... 100 mV | 0 | Numero di campi di ingresso 0 V ... 2 V | 0 |
Numero di campi di ingresso 0 V ... 2,5 V | 0 | Numero di campi di ingresso 0 V ... 20 V | 0 | Numero di campi di ingresso 0 mV ... 200 mV | 0 |
Numero di campi di ingresso 0 V ... 24 V | 0 | Numero di campi di ingresso 0 V ... 30 V | 0 | Numero di campi di ingresso 0 mV ... 300 mV | 0 |
Numero di campi di ingresso 0 mA ... 5 mA | 0 | Numero di campi di ingresso 0 mV ... 500 mV | 0 | Numero di campi di ingresso 0 mV ... 60 mV | 0 |
Numero di campi di ingresso -1 V ... +1 V | 0 | Numero di campi di ingresso -10 mA ... +10 mA | 0 | Numero di campi di ingresso -10 V ... +10 V | 0 |
Numero di campi di ingresso -100 mV ... +100 mV | 0 | Numero di campi di ingresso -2 V ... +2 V | 0 | Numero di campi di ingresso -2,5 V ... +2,5 V | 0 |
Numero di campi di ingresso -20 mA ... +20 mA | 0 | Numero di campi di ingresso -20 V ... +20 V | 0 | Numero di campi di ingresso -300 mV ... +300 mV | 0 |
Numero di campi di ingresso -5 mA ... +5 mA | 0 | Numero di campi di ingresso -5 V ... +5 V | 0 | Numero di campi di ingresso -500 mV ... +500 mV | 0 |
Numero di campi di ingresso -60 mV ... +60 mV | 0 | Tensione di alimentazione nominale a AC(V) | -|- | Influenza del carico(%/100%) | — |
Intrinsecamente sicuro conforme a EN 60947-5-6 NAMUR | falso | Separazione galvanica tra uscita e uscita | falso | Separazione galvanica tra ingresso e uscita | vero |
Separazione galvanica tra gli ingressi | falso | Separazione galvanica tra la tensione di alimentazione e tutti gli altri circuiti di corrente | vero | Costruzione del dispositivo | Dispositivo integrato |
SIL conforme a IEC 61508 | — |
Configura
Proprietà di base
Larghezza(mm)
Altezza(mm)
Profondità(mm)
Corrente di commutazione(A)
Consumo energetico(W)
Potenza di commutazione(VA)
Temperatura di esercizio(°C)
Tensione di commutazione(V)
Tipo di collegamento elettrico
Numero di campi di uscita 0 V ... 10 V
Numero di campi di uscita 0 mA ... 20 mA
Numero di campi di uscita 0 V ... 5 V
Numero di campi di uscita 1 V ... 5 V
Numero di campi di uscita 10 V ... 0 V
Numero di campi di uscita 20 mA ... 0 mA
Numero di campi di uscita 20 mA ... 4 mA
Numero di campi di uscita 4 mA ... 20 mA
Numero di campi di ingresso 0 mA ... 10 mA
Numero di campi di ingresso 0 V ... 10 V
Numero di campi di ingresso 0 mA ... 20 mA
Numero di campi di ingresso 0 V ... 5 V
Numero di campi di ingresso 1 V ... 5 V
Numero di campi di ingresso 10 V ... 0 V
Numero di campi di ingresso 10 V ... 2 V
Numero di campi di ingresso 2 V ... 10 V
Numero di campi di ingresso 20 mA ... 0 mA
Numero di campi di ingresso 20 mA ... 4 mA
Numero di campi di ingresso 4 mA ... 20 mA
Numero di campi di ingresso 5 V ... 0 V
Numero di campi di ingresso 5 V ... 1 V
Frequenza d'esercizio nominale(Hz)
Tensione di alimentazione nominale a DC(V)
Carico(Ohm)
Emissione del messaggio di malfunzionamento
Deviazione temperatura(%/K)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali