Gestione elettronica del motore, EMM

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
2297497
2908602
2908603
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Numero di ingressi binari Corrente di esercizio nominale Ie
(A)

365.38 €

1 7 giorni 00.025|0.025

385.33 €

1 40 giorni 10.033|0.033

497.48 €

1 47 giorni 10.033|0.033

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Funzione di commutazione Numero di ingressi analogici 0 Numero di uscite analogiche 0
Tensione di alimentazione di controllo nominale Us a AC 50HZ(V) 19.2|30 Tensione di alimentazione di controllo nominale Us a AC 60HZ(V) 19.2|30 Tensione di alimentazione di controllo nominale Us a DC(V) 19.2|30
Grado di protezione (IP) IP20 Numero di uscite elettroniche 4 Numero di uscite, con contatto 0
Tipo di interfaccia Modbus Tipo di collegamento elettrico per circuito ausiliario e della corrente di controllo Collegamento a vite Frequenza d'esercizio nominale(Hz) 50|60
Tensione nominale Ue ad AC 50 Hz(V) 42|550 Tensione nominale Ue ad AC 60 Hz(V) 42|550 Tensione nominale Ue a DC(V) -|-
Ingresso per sensore di temperatura analogico falso Ingresso per rilevamento guasto a terra falso Ingresso per collegamento termistore vero
Modulo di rilevamento della tensione vero Modulo di rilevamento della corrente vero Tipo di sistema di collegamento Collegamento a vite
Tipo di tensione per attuazione DC Grado di protezione (NEMA)

Supporto tecnico