Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
2864105
Metodo di montaggio | Altro | Larghezza(mm) | 6.4 | Altezza(mm) | 93.1 |
---|---|---|---|---|---|
Profondità(mm) | 101.2 | Corrente di commutazione(A) | 0.001 | Numero di canali | 1 |
Consumo energetico(W) | 0.6 | Potenza di commutazione(VA) | — | Tipo di alimentazione | Altro |
Temperatura di esercizio(°C) | -20|65 | Tensione di commutazione(V) | — | Frequenza di commutazione(Hz) | 0.5 |
Tipo di collegamento elettrico | Collegamento a vite | Grado di protezione (IP) | IP20 | Numero di campi di uscita +10 V ... -10 V | 0 |
Numero di campi di uscita +5 V ... -5 V | 0 | Numero di campi di uscita 0 V ... 1 V | 0 | Numero di campi di uscita 0 mA ... 10 mA | 0 |
Numero di campi di uscita 0 V ... 10 V | 0 | Numero di campi di uscita 0 mV ... 100 mV | 0 | Numero di campi di uscita 0 V ... 2 V | 0 |
Numero di campi di uscita 0 V ... 2,5 V | 0 | Numero di campi di uscita 0 mA ... 20 mA | 0 | Numero di campi di uscita 0 V ... 20 V | 0 |
Numero di campi di uscita 0 mV ... 200 mV | 0 | Numero di campi di uscita 0 V ... 24 V | 0 | Numero di campi di uscita 0 V ... 30 V | 0 |
Numero di campi di uscita 0 mV ... 300 mV | 0 | Numero di campi di uscita 0 mA ... 5 mA | 0 | Numero di campi di uscita 0 V ... 5 V | 0 |
Numero di campi di uscita 0 mV ... 500 mV | 0 | Numero di campi di uscita 0 mV ... 60 mV | 0 | Numero di campi di uscita -1 V ... +1 V | 0 |
Numero di campi di uscita 1 V ... 5 V | 0 | Numero di campi di uscita -10 mA ... +10 mA | 0 | Numero di campi di uscita -10 V ... +10 V | 0 |
Numero di campi di uscita 10 V ... 0 V | 0 | Numero di campi di uscita 10 V ... 2 V | 0 | Numero di campi di uscita -100 mV ... +100 mV | 0 |
Numero di campi di uscita -2 V ... +2 V | 0 | Numero di campi di uscita 2 V ... 10 V | 0 | Numero di campi di uscita -2,5 V ... +2,5 V | 0 |
Numero di campi di uscita -20 mA ... +20 mA | 0 | Numero di campi di uscita --20 V ... +20 V | 0 | Numero di campi di uscita 20 mA ... 0 mA | 0 |
Numero di campi di uscita 20 mA ... 4 mA | 0 | Numero di campi di uscita -300 mV ... +300 mV | 0 | Numero di campi di uscita 4 mA ... 20 mA | 0 |
Numero di campi di uscita -5 mA ... +5 mA | 0 | Numero di campi di uscita -5 V ... +5 V | 0 | Numero di campi di uscita 5 V ... 0 V | 0 |
Numero di campi di uscita 5 V ... 1 V | 0 | Numero di campi di uscita -500 mV ... +500 mV | 0 | Numero di campi di uscita -60 mV ... +60 mV | 0 |
Numero di campi di ingresso +10 V ... -10 V | 0 | Numero di campi di ingresso +5 V ... -5 V | 0 | Numero di campi di ingresso 0 V ... 1 V | 0 |
Numero di campi di ingresso 0 mA ... 10 mA | 0 | Numero di campi di ingresso 0 V ... 10 V | 0 | Numero di campi di ingresso 0 mV ... 100 mV | 0 |
Numero di campi di ingresso 0 V ... 2 V | 0 | Numero di campi di ingresso 0 V ... 2,5 V | 0 | Numero di campi di ingresso 0 mA ... 20 mA | 0 |
Numero di campi di ingresso 0 V ... 20 V | 0 | Numero di campi di ingresso 0 mV ... 200 mV | 0 | Numero di campi di ingresso 0 V ... 24 V | 0 |
Numero di campi di ingresso 0 V ... 30 V | 0 | Numero di campi di ingresso 0 mV ... 300 mV | 0 | Numero di campi di ingresso 0 mA ... 5 mA | 0 |
Numero di campi di ingresso 0 V ... 5 V | 0 | Numero di campi di ingresso 0 mV ... 500 mV | 0 | Numero di campi di ingresso 0 mV ... 60 mV | 0 |
Numero di campi di ingresso -1 V ... +1 V | 0 | Numero di campi di ingresso 1 V ... 5 V | 0 | Numero di campi di ingresso -10 mA ... +10 mA | 0 |
Numero di campi di ingresso -10 V ... +10 V | 0 | Numero di campi di ingresso 10 V ... 0 V | 0 | Numero di campi di ingresso 10 V ... 2 V | 0 |
Numero di campi di ingresso -100 mV ... +100 mV | 0 | Numero di campi di ingresso -2 V ... +2 V | 0 | Numero di campi di ingresso 2 V ... 10 V | 0 |
Numero di campi di ingresso -2,5 V ... +2,5 V | 0 | Numero di campi di ingresso -20 mA ... +20 mA | 0 | Numero di campi di ingresso -20 V ... +20 V | 0 |
Numero di campi di ingresso 20 mA ... 0 mA | 0 | Numero di campi di ingresso 20 mA ... 4 mA | 0 | Numero di campi di ingresso -300 mV ... +300 mV | 0 |
Numero di campi di ingresso 4 mA ... 20 mA | 0 | Numero di campi di ingresso -5 mA ... +5 mA | 0 | Numero di campi di ingresso -5 V ... +5 V | 0 |
Numero di campi di ingresso 5 V ... 0 V | 0 | Numero di campi di ingresso 5 V ... 1 V | 0 | Numero di campi di ingresso -500 mV ... +500 mV | 0 |
Numero di campi di ingresso -60 mV ... +60 mV | 0 | Frequenza d'esercizio nominale(Hz) | -|- | Tensione di alimentazione nominale a AC(V) | -|- |
Tensione di alimentazione nominale a DC(V) | 19.2|30 | Carico(Ohm) | -|- | Influenza del carico(%/100%) | — |
Intrinsecamente sicuro conforme a EN 60947-5-6 NAMUR | falso | Separazione galvanica tra uscita e uscita | vero | Separazione galvanica tra ingresso e uscita | vero |
Separazione galvanica tra gli ingressi | falso | Separazione galvanica tra la tensione di alimentazione e tutti gli altri circuiti di corrente | vero | Costruzione del dispositivo | Dispositivo integrato |
Emissione del messaggio di malfunzionamento | falso | Deviazione temperatura(%/K) | — | SIL conforme a IEC 61508 | — |
Si trova sulla pagina di Amplificatore di commutazione, MINI MCR, il codice articolo è il seguente: 2864105.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 2864105.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali