Trasduttore di resistenza/posposizione, MINI MCR

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
2864095
2902016
2902017
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Larghezza
(mm)
Altezza
(mm)
Profondità
(mm)
Consumo energetico
(W)
Temperatura di esercizio
(°C)
Tipo di collegamento elettrico Tensione di alimentazione nominale a DC
(V)
Carico
(Ohm)
Deviazione temperatura
(%/K)

350.40 €

1 11 giorni 6.493.1101.20.5-20|65Collegamento a vite19.2|30500000|100000000.02

262.40 €

1 26 giorni 6.3109.81119.20.85-40|70Collegamento a vite9.6|30600000|100000000.01

262.40 €

1 26 giorni 6.3109.81119.20.85-40|70Altro9.6|30600000|100000000.01

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Metodo di montaggio Altro Corrente di commutazione(A) Numero di canali 1
Potenza di commutazione(VA) Tipo di alimentazione Altro Tensione di commutazione(V)
Frequenza di commutazione(Hz) Grado di protezione (IP) IP20 Numero di campi di uscita +10 V ... -10 V 0
Numero di campi di uscita +5 V ... -5 V 0 Numero di campi di uscita 0 V ... 1 V 0 Numero di campi di uscita 0 mA ... 10 mA 0
Numero di campi di uscita 0 V ... 10 V 1 Numero di campi di uscita 0 mV ... 100 mV 0 Numero di campi di uscita 0 V ... 2 V 0
Numero di campi di uscita 0 V ... 2,5 V 0 Numero di campi di uscita 0 mA ... 20 mA 1 Numero di campi di uscita 0 V ... 20 V 0
Numero di campi di uscita 0 mV ... 200 mV 0 Numero di campi di uscita 0 V ... 24 V 0 Numero di campi di uscita 0 V ... 30 V 0
Numero di campi di uscita 0 mV ... 300 mV 0 Numero di campi di uscita 0 mA ... 5 mA 0 Numero di campi di uscita 0 V ... 5 V 1
Numero di campi di uscita 0 mV ... 500 mV 0 Numero di campi di uscita 0 mV ... 60 mV 0 Numero di campi di uscita -1 V ... +1 V 0
Numero di campi di uscita 1 V ... 5 V 1 Numero di campi di uscita -10 mA ... +10 mA 0 Numero di campi di uscita -10 V ... +10 V 0
Numero di campi di uscita 10 V ... 0 V 1 Numero di campi di uscita 10 V ... 2 V 0 Numero di campi di uscita -100 mV ... +100 mV 0
Numero di campi di uscita -2 V ... +2 V 0 Numero di campi di uscita 2 V ... 10 V 0 Numero di campi di uscita -2,5 V ... +2,5 V 0
Numero di campi di uscita -20 mA ... +20 mA 0 Numero di campi di uscita --20 V ... +20 V 0 Numero di campi di uscita 20 mA ... 0 mA 1
Numero di campi di uscita 20 mA ... 4 mA 1 Numero di campi di uscita -300 mV ... +300 mV 0 Numero di campi di uscita 4 mA ... 20 mA 1
Numero di campi di uscita -5 mA ... +5 mA 0 Numero di campi di uscita -5 V ... +5 V 0 Numero di campi di uscita 5 V ... 0 V 0
Numero di campi di uscita 5 V ... 1 V 0 Numero di campi di uscita -500 mV ... +500 mV 0 Numero di campi di uscita -60 mV ... +60 mV 0
Numero di campi di ingresso +10 V ... -10 V 0 Numero di campi di ingresso +5 V ... -5 V 0 Numero di campi di ingresso 0 V ... 1 V 0
Numero di campi di ingresso 0 mA ... 10 mA 0 Numero di campi di ingresso 0 V ... 10 V 0 Numero di campi di ingresso 0 mV ... 100 mV 0
Numero di campi di ingresso 0 V ... 2 V 0 Numero di campi di ingresso 0 V ... 2,5 V 0 Numero di campi di ingresso 0 mA ... 20 mA 0
Numero di campi di ingresso 0 V ... 20 V 0 Numero di campi di ingresso 0 mV ... 200 mV 0 Numero di campi di ingresso 0 V ... 24 V 0
Numero di campi di ingresso 0 V ... 30 V 0 Numero di campi di ingresso 0 mV ... 300 mV 0 Numero di campi di ingresso 0 mA ... 5 mA 0
Numero di campi di ingresso 0 V ... 5 V 0 Numero di campi di ingresso 0 mV ... 500 mV 0 Numero di campi di ingresso 0 mV ... 60 mV 0
Numero di campi di ingresso -1 V ... +1 V 0 Numero di campi di ingresso 1 V ... 5 V 0 Numero di campi di ingresso -10 mA ... +10 mA 0
Numero di campi di ingresso -10 V ... +10 V 0 Numero di campi di ingresso 10 V ... 0 V 0 Numero di campi di ingresso 10 V ... 2 V 0
Numero di campi di ingresso -100 mV ... +100 mV 0 Numero di campi di ingresso -2 V ... +2 V 0 Numero di campi di ingresso 2 V ... 10 V 0
Numero di campi di ingresso -2,5 V ... +2,5 V 0 Numero di campi di ingresso -20 mA ... +20 mA 0 Numero di campi di ingresso -20 V ... +20 V 0
Numero di campi di ingresso 20 mA ... 0 mA 0 Numero di campi di ingresso 20 mA ... 4 mA 0 Numero di campi di ingresso -300 mV ... +300 mV 0
Numero di campi di ingresso 4 mA ... 20 mA 0 Numero di campi di ingresso -5 mA ... +5 mA 0 Numero di campi di ingresso -5 V ... +5 V 0
Numero di campi di ingresso 5 V ... 0 V 0 Numero di campi di ingresso 5 V ... 1 V 0 Numero di campi di ingresso -500 mV ... +500 mV 0
Numero di campi di ingresso -60 mV ... +60 mV 0 Frequenza d'esercizio nominale(Hz) -|- Tensione di alimentazione nominale a AC(V) -|-
Influenza del carico(%/100%) Intrinsecamente sicuro conforme a EN 60947-5-6 NAMUR falso Separazione galvanica tra uscita e uscita
Separazione galvanica tra ingresso e uscita Separazione galvanica tra gli ingressi falso Separazione galvanica tra la tensione di alimentazione e tutti gli altri circuiti di corrente
Costruzione del dispositivo Dispositivo integrato Emissione del messaggio di malfunzionamento falso SIL conforme a IEC 61508

Supporto tecnico