Isolatori con alimentazione loop, MINI MCR

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
2864419
2864655
2901994
2901995
2901996
2901997
2902061
2902063
2906446
2906447
2906448
2906449
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Larghezza
(mm)
Altezza
(mm)
Profondità
(mm)
Numero di canali Consumo energetico
(W)
Tipo di alimentazione Temperatura di esercizio
(°C)
Tipo di collegamento elettrico Numero di campi di uscita 0 mA ... 20 mA Numero di campi di ingresso 0 mA ... 10 mA Numero di campi di ingresso 0 V ... 10 V Numero di campi di ingresso 0 mV ... 100 mV Numero di campi di ingresso 0 V ... 2 V Numero di campi di ingresso 0 V ... 2,5 V Numero di campi di ingresso 0 V ... 20 V Numero di campi di ingresso 0 mV ... 200 mV Numero di campi di ingresso 0 V ... 30 V Numero di campi di ingresso 0 mV ... 300 mV Numero di campi di ingresso 0 mA ... 5 mA Numero di campi di ingresso 0 V ... 5 V Numero di campi di ingresso 0 mV ... 500 mV Numero di campi di ingresso 0 mV ... 60 mV Numero di campi di ingresso 1 V ... 5 V Numero di campi di ingresso -10 V ... +10 V Numero di campi di ingresso -100 mV ... +100 mV Numero di campi di ingresso -2 V ... +2 V Numero di campi di ingresso 2 V ... 10 V Numero di campi di ingresso -2,5 V ... +2,5 V Numero di campi di ingresso -20 V ... +20 V Numero di campi di ingresso -300 mV ... +300 mV Numero di campi di ingresso -5 V ... +5 V Numero di campi di ingresso -500 mV ... +500 mV Numero di campi di ingresso -60 mV ... +60 mV Tensione di alimentazione nominale a DC
(V)
Carico
(Ohm)
Separazione galvanica tra uscita e uscita Separazione galvanica tra gli ingressi Deviazione temperatura
(%/K)

261.90 €

1 7 giorni 6.493.1101.210.034-20|65Collegamento a vite1000000000000000000000000-|-600000|600000falsofalso0.002

400.90 €

1 7 giorni 6.493.1101.220.034Altro-20|65Collegamento a vite1000000000000000000000000-|-600000|600000verovero0.002

175.40 €

2 26 giorni 6.3109.81119.210.6Altro-40|70Collegamento a vite10000000000000000000000009.6|30600000|600000falsovero0.002

175.40 €

2 7 giorni 6.3109.81119.210.6Altro-40|70Altro10000000000000000000000009.6|30600000|600000falsovero0.002

267.60 €

1 7 giorni 6.3109.81119.220.6Altro-40|70Collegamento a vite10000000000000000000000009.6|30600000|600000verovero0.002

267.60 €

1 26 giorni 6.3109.81119.220.6Altro-40|70Altro10000000000000000000000009.6|30600000|600000verovero0.002

230.10 €

1 12 giorni 6.3109.81119.210.6Altro-40|70Collegamento a vite01111111111111211101111118|301000000|1000000falsofalso0.01

230.10 €

1 12 giorni 6.3109.81119.210.6Altro-40|70Altro01111111111111111111111118|301000000|1000000falsofalso0.01

225.70 €

1 26 giorni 6.3109.81119.210.6Altro-40|70Collegamento a vite10000000000000000000000009.6|30600000|600000falsofalso0.001

225.70 €

1 7 giorni 6.3109.81119.210.6Altro-40|70Altro10000000000000000000000009.6|30600000|600000falsovero0.001

350.70 €

1 7 giorni 6.3109.81119.220.6Altro-40|70Collegamento a vite10000000000000000000000009.6|30600000|600000verovero0.001

350.70 €

1 26 giorni 6.3109.81119.220.6Altro-40|70Altro10000000000000000000000009.6|30600000|600000verovero0.001

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Metodo di montaggio Altro Corrente di commutazione(A) Potenza di commutazione(VA)
Tensione di commutazione(V) Frequenza di commutazione(Hz) Grado di protezione (IP) IP20
Numero di campi di uscita +10 V ... -10 V 0 Numero di campi di uscita +5 V ... -5 V 0 Numero di campi di uscita 0 V ... 1 V 0
Numero di campi di uscita 0 mA ... 10 mA 0 Numero di campi di uscita 0 V ... 10 V 0 Numero di campi di uscita 0 mV ... 100 mV 0
Numero di campi di uscita 0 V ... 2 V 0 Numero di campi di uscita 0 V ... 2,5 V 0 Numero di campi di uscita 0 V ... 20 V 0
Numero di campi di uscita 0 mV ... 200 mV 0 Numero di campi di uscita 0 V ... 24 V 0 Numero di campi di uscita 0 V ... 30 V 0
Numero di campi di uscita 0 mV ... 300 mV 0 Numero di campi di uscita 0 mA ... 5 mA 0 Numero di campi di uscita 0 V ... 5 V 0
Numero di campi di uscita 0 mV ... 500 mV 0 Numero di campi di uscita 0 mV ... 60 mV 0 Numero di campi di uscita -1 V ... +1 V 0
Numero di campi di uscita 1 V ... 5 V 0 Numero di campi di uscita -10 mA ... +10 mA 0 Numero di campi di uscita -10 V ... +10 V 0
Numero di campi di uscita 10 V ... 0 V 0 Numero di campi di uscita 10 V ... 2 V 0 Numero di campi di uscita -100 mV ... +100 mV 0
Numero di campi di uscita -2 V ... +2 V 0 Numero di campi di uscita 2 V ... 10 V 0 Numero di campi di uscita -2,5 V ... +2,5 V 0
Numero di campi di uscita -20 mA ... +20 mA 0 Numero di campi di uscita --20 V ... +20 V 0 Numero di campi di uscita 20 mA ... 0 mA 0
Numero di campi di uscita 20 mA ... 4 mA 0 Numero di campi di uscita -300 mV ... +300 mV 0 Numero di campi di uscita 4 mA ... 20 mA 1
Numero di campi di uscita -5 mA ... +5 mA 0 Numero di campi di uscita -5 V ... +5 V 0 Numero di campi di uscita 5 V ... 0 V 0
Numero di campi di uscita 5 V ... 1 V 0 Numero di campi di uscita -500 mV ... +500 mV 0 Numero di campi di uscita -60 mV ... +60 mV 0
Numero di campi di ingresso +10 V ... -10 V 0 Numero di campi di ingresso +5 V ... -5 V 0 Numero di campi di ingresso 0 V ... 1 V 0
Numero di campi di ingresso 0 mA ... 20 mA 1 Numero di campi di ingresso 0 V ... 24 V 0 Numero di campi di ingresso -1 V ... +1 V 0
Numero di campi di ingresso -10 mA ... +10 mA 0 Numero di campi di ingresso 10 V ... 0 V 0 Numero di campi di ingresso 10 V ... 2 V 0
Numero di campi di ingresso -20 mA ... +20 mA 0 Numero di campi di ingresso 20 mA ... 0 mA 0 Numero di campi di ingresso 20 mA ... 4 mA 0
Numero di campi di ingresso 4 mA ... 20 mA 1 Numero di campi di ingresso -5 mA ... +5 mA 0 Numero di campi di ingresso 5 V ... 0 V 0
Numero di campi di ingresso 5 V ... 1 V 0 Frequenza d'esercizio nominale(Hz) -|- Tensione di alimentazione nominale a AC(V) -|-
Influenza del carico(%/100%) Intrinsecamente sicuro conforme a EN 60947-5-6 NAMUR falso Separazione galvanica tra ingresso e uscita vero
Separazione galvanica tra la tensione di alimentazione e tutti gli altri circuiti di corrente falso Costruzione del dispositivo Dispositivo integrato Emissione del messaggio di malfunzionamento falso
SIL conforme a IEC 61508

Supporto tecnico