Condizionatore di segnale, MACX MCR

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
2811297
2811446
2811556
2811569
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Altezza
(mm)
Consumo energetico
(W)
Tipo di collegamento elettrico Tensione di alimentazione nominale a DC
(V)

427.10 €

1 61 giorni 112.50.8Collegamento a vite24|230

413.20 €

1 75 giorni 112.50.7Collegamento a vite12|24

413.20 €

1 12 giorni 116.70.7Altro12|24

427.10 €

1 12 giorni 116.90.8Altro24|230

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Metodo di montaggio Altro Larghezza(mm) 12.6 Profondità(mm) 113.7
Corrente di commutazione(A) Numero di canali 1 Potenza di commutazione(VA)
Tipo di alimentazione Altro Temperatura di esercizio(°C) -20|70 Tensione di commutazione(V)
Frequenza di commutazione(Hz) Grado di protezione (IP) IP20 Numero di campi di uscita +10 V ... -10 V 0
Numero di campi di uscita +5 V ... -5 V 0 Numero di campi di uscita 0 V ... 1 V 0 Numero di campi di uscita 0 mA ... 10 mA 1
Numero di campi di uscita 0 V ... 10 V 1 Numero di campi di uscita 0 mV ... 100 mV 0 Numero di campi di uscita 0 V ... 2 V 0
Numero di campi di uscita 0 V ... 2,5 V 1 Numero di campi di uscita 0 mA ... 20 mA 1 Numero di campi di uscita 0 V ... 20 V 0
Numero di campi di uscita 0 mV ... 200 mV 0 Numero di campi di uscita 0 V ... 24 V 0 Numero di campi di uscita 0 V ... 30 V 0
Numero di campi di uscita 0 mV ... 300 mV 0 Numero di campi di uscita 0 mA ... 5 mA 1 Numero di campi di uscita 0 V ... 5 V 1
Numero di campi di uscita 0 mV ... 500 mV 0 Numero di campi di uscita 0 mV ... 60 mV 0 Numero di campi di uscita -1 V ... +1 V 0
Numero di campi di uscita 1 V ... 5 V 1 Numero di campi di uscita -10 mA ... +10 mA 1 Numero di campi di uscita -10 V ... +10 V 1
Numero di campi di uscita 10 V ... 0 V 0 Numero di campi di uscita 10 V ... 2 V 0 Numero di campi di uscita -100 mV ... +100 mV 0
Numero di campi di uscita -2 V ... +2 V 0 Numero di campi di uscita 2 V ... 10 V 1 Numero di campi di uscita -2,5 V ... +2,5 V 1
Numero di campi di uscita -20 mA ... +20 mA 1 Numero di campi di uscita --20 V ... +20 V 0 Numero di campi di uscita 20 mA ... 0 mA 0
Numero di campi di uscita 20 mA ... 4 mA 0 Numero di campi di uscita -300 mV ... +300 mV 0 Numero di campi di uscita 4 mA ... 20 mA 1
Numero di campi di uscita -5 mA ... +5 mA 1 Numero di campi di uscita -5 V ... +5 V 1 Numero di campi di uscita 5 V ... 0 V 0
Numero di campi di uscita 5 V ... 1 V 0 Numero di campi di uscita -500 mV ... +500 mV 0 Numero di campi di uscita -60 mV ... +60 mV 0
Numero di campi di ingresso +10 V ... -10 V 0 Numero di campi di ingresso +5 V ... -5 V 0 Numero di campi di ingresso 0 V ... 1 V 1
Numero di campi di ingresso 0 mA ... 10 mA 1 Numero di campi di ingresso 0 V ... 10 V 1 Numero di campi di ingresso 0 mV ... 100 mV 1
Numero di campi di ingresso 0 V ... 2 V 1 Numero di campi di ingresso 0 V ... 2,5 V 0 Numero di campi di ingresso 0 mA ... 20 mA 1
Numero di campi di ingresso 0 V ... 20 V 1 Numero di campi di ingresso 0 mV ... 200 mV 1 Numero di campi di ingresso 0 V ... 24 V 0
Numero di campi di ingresso 0 V ... 30 V 1 Numero di campi di ingresso 0 mV ... 300 mV 1 Numero di campi di ingresso 0 mA ... 5 mA 1
Numero di campi di ingresso 0 V ... 5 V 1 Numero di campi di ingresso 0 mV ... 500 mV 1 Numero di campi di ingresso 0 mV ... 60 mV 1
Numero di campi di ingresso -1 V ... +1 V 1 Numero di campi di ingresso 1 V ... 5 V 1 Numero di campi di ingresso -10 mA ... +10 mA 1
Numero di campi di ingresso -10 V ... +10 V 1 Numero di campi di ingresso 10 V ... 0 V 0 Numero di campi di ingresso 10 V ... 2 V 0
Numero di campi di ingresso -100 mV ... +100 mV 1 Numero di campi di ingresso -2 V ... +2 V 1 Numero di campi di ingresso 2 V ... 10 V 1
Numero di campi di ingresso -2,5 V ... +2,5 V 0 Numero di campi di ingresso -20 mA ... +20 mA 1 Numero di campi di ingresso -20 V ... +20 V 1
Numero di campi di ingresso 20 mA ... 0 mA 0 Numero di campi di ingresso 20 mA ... 4 mA 0 Numero di campi di ingresso -300 mV ... +300 mV 1
Numero di campi di ingresso 4 mA ... 20 mA 1 Numero di campi di ingresso -5 mA ... +5 mA 1 Numero di campi di ingresso -5 V ... +5 V 1
Numero di campi di ingresso 5 V ... 0 V 0 Numero di campi di ingresso 5 V ... 1 V 0 Numero di campi di ingresso -500 mV ... +500 mV 1
Numero di campi di ingresso -60 mV ... +60 mV 1 Frequenza d'esercizio nominale(Hz) -|- Tensione di alimentazione nominale a AC(V) -|-
Carico(Ohm) 600000|1000000 Influenza del carico(%/100%) Intrinsecamente sicuro conforme a EN 60947-5-6 NAMUR falso
Separazione galvanica tra uscita e uscita falso Separazione galvanica tra ingresso e uscita vero Separazione galvanica tra gli ingressi falso
Separazione galvanica tra la tensione di alimentazione e tutti gli altri circuiti di corrente vero Costruzione del dispositivo Dispositivo integrato Emissione del messaggio di malfunzionamento falso
Deviazione temperatura(%/K) 0.0075 SIL conforme a IEC 61508

Supporto tecnico