Condizionatore di segnale, MINI MCR

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
2810780
2813512
2813525
2813538
2813541
2864150
2864406
2864684
2865007
2901998
2901999
2902000
2902001
2902002
2902003
2902019
2902021
2902022
2902023
2902026
2902028
2902029
2902030
2902037
2902040
2902042
2902043
2902829
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Larghezza
(mm)
Altezza
(mm)
Profondità
(mm)
Corrente di commutazione
(A)
Consumo energetico
(W)
Potenza di commutazione
(VA)
Temperatura di esercizio
(°C)
Tensione di commutazione
(V)
Tipo di collegamento elettrico Numero di campi di uscita 0 mA ... 10 mA Numero di campi di uscita 0 V ... 10 V Numero di campi di uscita 0 mA ... 20 mA Numero di campi di uscita 0 V ... 5 V Numero di campi di uscita 1 V ... 5 V Numero di campi di uscita -10 V ... +10 V Numero di campi di uscita 2 V ... 10 V Numero di campi di uscita 4 mA ... 20 mA Numero di campi di uscita -5 V ... +5 V Numero di campi di ingresso 0 V ... 1 V Numero di campi di ingresso 0 mA ... 10 mA Numero di campi di ingresso 0 V ... 10 V Numero di campi di ingresso 0 mV ... 100 mV Numero di campi di ingresso 0 V ... 2 V Numero di campi di ingresso 0 V ... 2,5 V Numero di campi di ingresso 0 mA ... 20 mA Numero di campi di ingresso 0 V ... 20 V Numero di campi di ingresso 0 mV ... 200 mV Numero di campi di ingresso 0 V ... 24 V Numero di campi di ingresso 0 V ... 30 V Numero di campi di ingresso 0 mV ... 300 mV Numero di campi di ingresso 0 mA ... 5 mA Numero di campi di ingresso 0 V ... 5 V Numero di campi di ingresso 0 mV ... 500 mV Numero di campi di ingresso 0 mV ... 60 mV Numero di campi di ingresso -1 V ... +1 V Numero di campi di ingresso 1 V ... 5 V Numero di campi di ingresso -10 V ... +10 V Numero di campi di ingresso 10 V ... 0 V Numero di campi di ingresso 10 V ... 2 V Numero di campi di ingresso -100 mV ... +100 mV Numero di campi di ingresso -2 V ... +2 V Numero di campi di ingresso 2 V ... 10 V Numero di campi di ingresso -2,5 V ... +2,5 V Numero di campi di ingresso -20 mA ... +20 mA Numero di campi di ingresso -20 V ... +20 V Numero di campi di ingresso 20 mA ... 0 mA Numero di campi di ingresso 20 mA ... 4 mA Numero di campi di ingresso -300 mV ... +300 mV Numero di campi di ingresso 4 mA ... 20 mA Numero di campi di ingresso -5 V ... +5 V Numero di campi di ingresso 5 V ... 0 V Numero di campi di ingresso 5 V ... 1 V Numero di campi di ingresso -500 mV ... +500 mV Numero di campi di ingresso -60 mV ... +60 mV Frequenza d'esercizio nominale
(Hz)
Tensione di alimentazione nominale a DC
(V)
Carico
(Ohm)
Separazione galvanica tra uscita e uscita Separazione galvanica tra ingresso e uscita Separazione galvanica tra la tensione di alimentazione e tutti gli altri circuiti di corrente Emissione del messaggio di malfunzionamento

245.40 €

1 7 giorni 6.493.1101.20.45-20|65Collegamento a vite011111111100110001001001110000110000001000011-|-19.2|30500000|10000000falsoveroverofalso

237.20 €

1 7 giorni 6.493.1101.20.6-20|65Collegamento a vite001000000001000000000000000000000000000000000-|-19.2|30500000|500000falsoveroverofalso

237.20 €

1 7 giorni 6.493.1101.20.45-20|65Collegamento a vite000000010001000000000000000000000000000000000-|-19.2|30500000|500000falsoveroverofalso

235.80 €

1 11 giorni 6.493.1101.20.2-20|65Collegamento a vite010000000000000000000000000000000000000100000-|-19.2|3010000000|10000000falsoveroverofalso

235.80 €

1 7 giorni 6.493.1102.50.2-20|65Collegamento a vite010000000000000100000000000000000000000000000-|-19.2|3010000000|10000000falsoveroverofalso

349.00 €

1 9 giorni 6.493.1101.20.45-20|65Collegamento a vite011110110001000100000010001000001000000100000-|-19.2|30500000|10000000falsoveroverofalso

235.80 €

1 7 giorni 6.493.1101.20.45-20|65Collegamento a vite001000010000000100000000000000000000000100000-|-19.2|30500000|500000falsoveroverofalso

235.80 €

1 7 giorni 6.493.1101.20.2-20|65Collegamento a vite010001000001000000000000000100000000000000000-|-19.2|3010000000|10000000falsoveroverofalso

347.60 €

1 7 giorni 6.493.1101.20.45-20|65Collegamento a vite011110110000000000110000000000000000000000000-|-19.2|30500000|10000000falsoveroverofalso

187.70 €

1 26 giorni 6.3109.81119.20.8-40|70Collegamento a vite001000010000000100000000000000000000000100000-|-9.6|30600000|600000falsoveroverovero

187.70 €

1 12 giorni 6.3109.81119.20.8-40|70Altro001000010000000100000000000000000000000100000-|-9.6|30600000|600000falsoveroverovero

187.70 €

1 26 giorni 6.3109.81119.20.2-40|70Collegamento a vite010000000000000100000000000000000000000000000-|-9.6|3010000000|10000000falsoveroverovero

187.70 €

1 26 giorni 6.3109.81119.20.2-40|70Altro010000000000000100000000000000000000000000000-|-9.6|3010000000|10000000falsoveroverovero

187.70 €

1 26 giorni 6.3109.81119.20.2-40|70Collegamento a vite010000000000000000000000000000000000000100000-|-9.6|3010000000|10000000falsoveroverovero

187.70 €

1 12 giorni 6.3109.81119.20.2-40|70Altro010000000000000000000000000000000000000100000-|-9.6|3010000000|10000000falsoveroverovero

250.20 €

1 12 giorni 6.3109.81119.20.8-|-Collegamento a vite011111111101110011111011110100110001001010011-|-9.6|30600000|10000000falso

250.20 €

1 12 giorni 6.3109.81119.20.8-|-Altro011111111101110011111011110100110001001010011-|-9.6|30600000|10000000falso

187.70 €

1 26 giorni 6.3109.81119.20.8-40|70Collegamento a vite001000000001000000000000000000000000000000000-|-9.6|30600000|600000falsoveroverovero

187.70 €

1 7 giorni 6.3109.81119.20.8-40|70Altro001000000001000000000000000000000000000000000-|-9.6|30600000|600000falsoveroverovero

337.30 €

1 26 giorni 6.3109.81119.20.000113-40|701Collegamento a vite11111011001100010000001000101100100011010110066|669.6|30600000|10000000falsoveroverovero

337.30 €

1 26 giorni 6.3109.81119.20.000113-40|701Altro11111011001100010000001000101100100011010110066|669.6|30600000|10000000falsoveroverovero

187.70 €

1 26 giorni 6.3109.81119.20.8-40|70Collegamento a vite000000010001000000000000000000000000000000000-|-9.6|30600000|600000falsoveroverovero

187.70 €

1 12 giorni 6.3109.81119.20.8-40|70Altro000000010001000000000000000000000000000000000-|-9.6|30600000|600000falsoveroverovero

250.20 €

1 26 giorni 6.3109.81119.20.8-40|70Collegamento a vite011111111001000110110010001100001011000110000-|-9.6|30600000|10000000falsoveroverovero

250.20 €

1 26 giorni 6.3109.81119.20.8-40|70Altro011111111001000110110010001100001011000110000-|-9.6|30600000|10000000falsoveroverovero

187.70 €

1 26 giorni 6.3109.81119.20.2-40|70Collegamento a vite010001000001000000000000000100001000000000000-|-9.6|3010000000|10000000falsoveroverovero

187.70 €

1 26 giorni 6.3109.81119.20.2-40|70Altro010001000001000000000000000100001000000000000-|-9.6|3010000000|10000000veroverovero

310.80 €

1 7 giorni 6.493.1101.20.028-25|70Collegamento a vite000000010011111111011111101100111101001110011-|--|-1000000|1000000falsoverofalsofalso

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Metodo di montaggio Altro Numero di canali 1 Tipo di alimentazione Altro
Frequenza di commutazione(Hz) Grado di protezione (IP) IP20 Numero di campi di uscita +10 V ... -10 V 0
Numero di campi di uscita +5 V ... -5 V 0 Numero di campi di uscita 0 V ... 1 V 0 Numero di campi di uscita 0 mV ... 100 mV 0
Numero di campi di uscita 0 V ... 2 V 0 Numero di campi di uscita 0 V ... 2,5 V 0 Numero di campi di uscita 0 V ... 20 V 0
Numero di campi di uscita 0 mV ... 200 mV 0 Numero di campi di uscita 0 V ... 24 V 0 Numero di campi di uscita 0 V ... 30 V 0
Numero di campi di uscita 0 mV ... 300 mV 0 Numero di campi di uscita 0 mA ... 5 mA 0 Numero di campi di uscita 0 mV ... 500 mV 0
Numero di campi di uscita 0 mV ... 60 mV 0 Numero di campi di uscita -1 V ... +1 V 0 Numero di campi di uscita -10 mA ... +10 mA 0
Numero di campi di uscita 10 V ... 0 V 0 Numero di campi di uscita 10 V ... 2 V 0 Numero di campi di uscita -100 mV ... +100 mV 0
Numero di campi di uscita -2 V ... +2 V 0 Numero di campi di uscita -2,5 V ... +2,5 V 0 Numero di campi di uscita -20 mA ... +20 mA 0
Numero di campi di uscita --20 V ... +20 V 0 Numero di campi di uscita 20 mA ... 0 mA 0 Numero di campi di uscita 20 mA ... 4 mA 0
Numero di campi di uscita -300 mV ... +300 mV 0 Numero di campi di uscita -5 mA ... +5 mA 0 Numero di campi di uscita 5 V ... 0 V 0
Numero di campi di uscita 5 V ... 1 V 0 Numero di campi di uscita -500 mV ... +500 mV 0 Numero di campi di uscita -60 mV ... +60 mV 0
Numero di campi di ingresso +10 V ... -10 V 0 Numero di campi di ingresso +5 V ... -5 V 0 Numero di campi di ingresso -10 mA ... +10 mA 0
Numero di campi di ingresso -5 mA ... +5 mA 0 Tensione di alimentazione nominale a AC(V) -|- Influenza del carico(%/100%)
Intrinsecamente sicuro conforme a EN 60947-5-6 NAMUR falso Separazione galvanica tra gli ingressi falso Costruzione del dispositivo Dispositivo integrato
Deviazione temperatura(%/K) 0.01 SIL conforme a IEC 61508

Supporto tecnico