Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
0830970 |
0830971 |
0830972 |
0830973 |
0830974 |
0830975 |
0830976 |
0830977 |
0830978 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Materiale | |
---|---|---|---|---|---|---|
1.39 € | 150 | 12 giorni | Altro | |||
1.57 € | 150 | 12 giorni | Altro | |||
1.83 € | 100 | 12 giorni | Altro | |||
2.04 € | 100 | 12 giorni | Altro | |||
2.23 € | 100 | 12 giorni | Altro | |||
2.84 € | 75 | 12 giorni | Altro | |||
4.83 € | 50 | 12 giorni | Altro | |||
5.75 € | 50 | 12 giorni | — | |||
10.48 € | 25 | 12 giorni | — |
Loading...
Colore | — | Modello | — | Resistenza ai raggi UV | falso |
---|---|---|---|---|---|
Senza alogeni | falso | Protezione superficie | — | Qualità materiale | — |
Tipo di serraggio | — | Numero di cavi/condutture | — | Diametro(mm) | -|- |
Diametro nominale(mm) | — | Rivestito in plastica | vero | Distanza dal muro | — |
Idoneo in aree di resistenza al fuoco | vero |
Configura
Proprietà di base
Materiale
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali