Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
3240965 |
3240966 |
3240967 |
3240968 |
3240969 |
3240970 |
3240971 |
3240972 |
3240973 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Protezione superficie | Diametro (mm) | Diametro nominale (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.26 € | 150 | 12 giorni | — | 10|10 | 10 | |||
1.34 € | 150 | 12 giorni | Altro | 13|13 | 13 | |||
1.33 € | 150 | 28 giorni | Altro | 14|14 | 14 | |||
1.39 € | 150 | 12 giorni | Altro | 15.8|15.8 | 15.8 | |||
1.36 € | 150 | 12 giorni | Altro | 17|17 | 17 | |||
1.48 € | 150 | 12 giorni | Altro | 22|22 | 22 | |||
1.73 € | 150 | 12 giorni | Altro | 29|29 | 29 | |||
2.35 € | 100 | 12 giorni | Altro | 36|36 | 36 | |||
2.80 € | 75 | 12 giorni | Altro | 45|45 | 45 |
Loading...
Colore | — | Modello | — | Resistenza ai raggi UV | falso |
---|---|---|---|---|---|
Senza alogeni | vero | Qualità materiale | — | Materiale | Acciaio |
Tipo di serraggio | — | Numero di cavi/condutture | — | Rivestito in plastica | vero |
Distanza dal muro | — | Idoneo in aree di resistenza al fuoco | vero |
Configura
Proprietà di base
Protezione superficie
Diametro(mm)
Diametro nominale(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali