Assiemi di bloccaggio 7080

Assiemi di bloccaggio 7080
Set di serraggio in acciaio con dado centrale. Ideale per piccoli componenti, spazio di installazione ridotto. La costruzione del dado di bloccaggio centrale rende questo set di bloccaggio molto facile da installare e ha un’eccellente concentricità. Il set di serraggio è inoltre nichelato.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
70805X14
70806X14
70807X18
70808X16
70809X20
708010X20
708011X22
708012X22
708014X26
708015X26
708016X26
708017X32
708018X35
708019X35
708020X35
708022X42
708024X42
708025X42
708028X47
708030X47
708032X55
708035X55
708038X62
708040X62
708042X65
708045X65
708050X75
Codice componenteQuantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Lunghezza complessiva W
(mm)
Diam. esterno A
(Ø)
Diametro interno
(mm)
Lunghezza complessiva (Senza viti)
(mm)
Coppia trasmissibile a una data coppia di serraggio massima
(Nm)
Forza assiale trasmissibile
(kN)
Pressione superficiale sull’albero a una data coppia di serraggio massima
(N/mm²)
Pressione superficiale sul mozzo a una data coppia di serraggio massima
(N/mm²)
1 5 giorni 191451510426497
1 5 giorni 191461512422097
1 5 giorni --------
1 5 giorni 2216817235.818091
200 5 giorni 2420919439.7246115
1 5 giorni 24201019489.7221115
1 5 giorni 242211195910.8225117
1 5 giorni 242212196510.8207117
1 5 giorni 282614229313.317999
1 5 giorni 282615229913.316799
1 5 giorni 2826162210613.315699
1 5 giorni 3432172616319.2187108
1 5 giorni 36-182722324.8224125
1 5 giorni 36-192723524.8213125
1 5 giorni 36-202724824.8202125
1 5 giorni 4142223034931.7197111
1 5 giorni 4142243038131.7181111
1 5 giorni 4142253039731.7174111
1 5 giorni 44-283356540.3174110
1 5 giorni 44-303360540.3163110
1 5 giorni 5155323876447.7166102
1 5 giorni 5155353883647.7152102
1 5 giorni 58623843114060.2155108
1 5 giorni 58624043120060.2147108
1 5 giorni 63654248125059.612087
1 5 giorni 63654548134059.611287
1 5 giorni 7375505023209211677

Loading...

  1. 1

Supporto tecnico