Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Lunghezza complessiva W (mm) | Diam. esterno A (Ø) | Diametro interno (mm) | Larghezza dell’anello (mm) | Coppia massima trasmissibile (Nm) | Superficie di appoggio (mm²) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 5 giorni | 4.5 | 13 | 10 | 3.7 | 12 | 116 | ||
10 | 5 giorni | 4.5 | 14 | 11 | 3.7 | 15 | 128 | ||
10 | 5 giorni | 4.5 | 15 | 12 | 3.7 | 19 | 139 | ||
10 | 5 giorni | 4.5 | 16 | 13 | 3.7 | 23 | 151 | ||
10 | 5 giorni | 6.3 | 18 | 14 | 5.3 | 34 | 233 | ||
10 | 5 giorni | 6.3 | 19 | 15 | 5.3 | 41 | 250 | ||
10 | 5 giorni | 6.3 | 20 | 16 | 5.3 | 48 | 266 | ||
10 | 5 giorni | 6.3 | 21 | 17 | 5.3 | 56 | 283 | ||
10 | 5 giorni | 6.3 | 22 | 18 | 5.3 | 65 | 300 | ||
10 | 5 giorni | 6.3 | 24 | 19 | 5.3 | 91 | 316 | ||
10 | 5 giorni | 6.3 | 25 | 20 | 5.3 | 103 | 333 | ||
10 | 5 giorni | 6.3 | 26 | 22 | 5.3 | 100 | 366 | ||
10 | 5 giorni | 6.3 | 28 | 24 | 5.3 | 122 | 400 | ||
10 | 5 giorni | 6.3 | 30 | 25 | 5.3 | 171 | 416 | ||
10 | 5 giorni | 6.3 | 32 | 28 | 5.3 | 171 | 466 | ||
10 | 5 giorni | 6.3 | - | 30 | 5.3 | 252 | 499 | ||
10 | 5 giorni | 6.3 | 36 | 32 | 5.3 | 223 | 533 | ||
10 | 5 giorni | 7 | 40 | 35 | 6 | 339 | 659 | ||
10 | 5 giorni | 7 | 42 | 36 | 6 | 439 | 678 | ||
10 | 5 giorni | 7 | 44 | 38 | 6 | 492 | 716 | ||
10 | 5 giorni | 8 | 45 | 40 | 6.6 | 428 | 829 | ||
1 | 5 giorni | 10 | 52 | 45 | 8.6 | 750 | 1215 | ||
1 | 5 giorni | 10 | 55 | 48 | 8.6 | 865 | 1296 | ||
1 | 5 giorni | 10 | - | 50 | 8.6 | 948 | 1350 | ||
1 | 5 giorni | 10 | 62 | 55 | 8.6 | 1160 | 1485 | ||
1 | 5 giorni | 12 | 64 | 56 | 10.4 | 1370 | 1829 | ||
1 | 5 giorni | 12 | 68 | 60 | 10.4 | 1590 | 1959 | ||
1 | 5 giorni | 12 | 73 | 65 | 10.4 | 1880 | 2123 | ||
1 | 5 giorni | 14 | 79 | 70 | 12.2 | 2460 | 2682 | ||
1 | 5 giorni | 14 | 80 | 71 | 12.2 | 2530 | 2720 | ||
1 | 5 giorni | 14 | 84 | 75 | 12.2 | 2800 | 2873 |
Loading...
Configura
Proprietà di base
Lunghezza complessiva W(mm)
Diam. esterno A(Ø)
Diametro interno(mm)
Larghezza dell’anello(mm)
Coppia massima trasmissibile(Nm)
Superficie di appoggio(mm²)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali