Dispositivo ruota girevole

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
346619
532127
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Distanza dei fori Capacità di carico (max.)
(kg)
Materiale (dettagli) Materiale Misura foglio
(mm)
Misura Caratteristiche della ruota girevole Altezza totale
(mm)
Tipo (varie) Larghezza pneumatico
(mm)
Diametro rotella
(mm)
Larghezza rotella
(mm)

6.32 €

1 Disponibile 3 giorni 38 x 38/48 x 48 mm50---60 x 60 mmMonte|Freno71Ruota girevole con piastra di montaggio e freno stop-fix195019

31.21 €

1 Disponibile 3 giorni 105 x 75 x 75-80 mm135Pneumatici interamente in gomma. Involucro in lamiera d’acciaio zincataPiastra in acciaio|Gomma solida140 x 110140 x 110 mmFreno190Cilindro/Rullo di guida con fine corsa4015040

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo prodotto Rotella orientabile

Supporto tecnico