Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
574178 |
574392 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Tipo di cuscinetto | Distanza dei fori | Capacità di carico (max.) (kg) | Altezza totale (mm) | Diametro rotella (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25.68 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | Cuscinetto liscio | ø 13 mm | 100 | 108 | 80 | |
29.05 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | Cuscinetto a sfere | - | 110 | 133 | 100 |
Loading...
Materiale | Acciaio inox | Tipo prodotto | Rotella orientabile | Misura | ø 57 mm |
---|---|---|---|---|---|
Larghezza rotella(mm) | 32 |
Configura
Proprietà di base
Tipo di cuscinetto
Distanza dei fori
Capacità di carico (max.)(kg)
Altezza totale(mm)
Diametro rotella(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali