Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
579532
Tipo di cuscinetto | Cuscinetto a sfere | Distanza dei fori | 80 x 60 mm | Capacità di carico (max.)(kg) | 300 |
---|---|---|---|---|---|
Materiale (dettagli) | Piastra in acciaio | Materiale | Piastra in acciaio | Tipo prodotto | Rotella fissa |
Misura foglio(mm) | 100 x 85 | Misura | 100 x 85 mm | Altezza totale(mm) | 140 |
Tipo (varie) | Cuscinetto a sfere a rulli | Diametro rotella(mm) | 100 | Larghezza rotella(mm) | 40 |
Si trova sulla pagina di STEEL-HIGH PERFORMANCE BOCKR, il codice articolo è il seguente: 579532.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 579532.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali