Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
297119 |
298844 |
321547 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Capacità di carico (kg) | Capacità di carico (max.) (kg) | Materiale (dettagli) | Materiale | Altezza totale (mm) | Larghezza pneumatico (mm) | Diametro rotella (mm) | Larghezza rotella (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.47 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 150 | 150 | - | - | 125 | 30 | 100 | 30 | |
30.79 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 150 | 150 | - | - | 150 | 30 | 125 | 30 | |
34.44 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | - | 200 | Involucro in lamiera d’acciaio zincata. Rivestimento in Poliuretano Blickle extrathane® | Lamiera d’acciaio|Poliuretano | 150 | 40 | 125 | 40 |
Loading...
Distanza dei fori | 80 x 60 mm | Tipo prodotto | Rotella fissa | Misura foglio(mm) | 100 x 85 |
---|---|---|---|---|---|
Misura | 100 x 85 mm | Tipo (varie) | Castore |
Configura
Proprietà di base
Capacità di carico(kg)
Capacità di carico (max.)(kg)
Materiale (dettagli)
Materiale
Altezza totale(mm)
Larghezza pneumatico(mm)
Diametro rotella(mm)
Larghezza rotella(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali