STAHLBL.SCHWER.LENKR.ST-FIX

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
606012
638163
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Capacità di carico (max.)
(kg)
Altezza totale
(mm)
Diametro rotella
(mm)

83.01 €

1 Disponibile 3 giorni 300140100

83.01 €

1 Disponibile 3 giorni 350165125

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo di cuscinetto Cuscinetto a sfere Distanza dei fori 80 x 60 mm Materiale (dettagli) Piastra in acciaio
Materiale Piastra in acciaio Tipo prodotto Rotella orientabile Misura foglio(mm) 100 x 85
Misura 100 x 85 mm Caratteristiche della ruota girevole Freno Tipo (varie) Cilindro/Rullo a sfere stop-fix
Larghezza rotella(mm) 40

Supporto tecnico