EDELST.-APPARATUS LENK.RÜCK.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
574251
574327
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Tipo di cuscinetto Caratteristiche della ruota girevole

31.21 €

1 Disponibile 3 giorni Cuscinetto a sfere-

32.29 €

1 Disponibile 3 giorni Cuscinetto liscioFreno

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Distanza dei fori ø 11 mm Capacità di carico (max.)(kg) 100 Materiale Acciaio inox
Tipo prodotto Rotella orientabile Misura ø 57 mm Altezza totale(mm) 108
Diametro rotella(mm) 80 Larghezza rotella(mm) 32

Supporto tecnico