Ruote girevoli in acciaio fisse

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
574293
574624
574640
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Tipo di cuscinetto Distanza dei fori Capacità di carico (max.)
(kg)
Altezza totale
(mm)
Diametro rotella
(mm)

34.44 €

1 Disponibile 3 giorni Cuscinetto liscioø 13 mm10010880

40.89 €

1 Disponibile 3 giorni Cuscinetto a sfereø 11 mm120158125

40.89 €

1 Disponibile 3 giorni Cuscinetto a sfereø 13 mm120158125

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale Acciaio inox Tipo prodotto Rotella orientabile Misura ø 57 mm
Caratteristiche della ruota girevole Freno Larghezza rotella(mm) 32

Supporto tecnico