Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
318451
Distanza dei fori | 80 x 60 mm | Capacità di carico (max.)(kg) | 150 | Materiale (dettagli) | Involucro in lamiera di acciaio Zinco. Ruote in poliammide premium |
---|---|---|---|---|---|
Materiale | Piastra in acciaio|Poliammide | Tipo prodotto | Rotella orientabile | Misura foglio(mm) | 100 x 85 |
Misura | 100 x 85 mm | Caratteristiche della ruota girevole | Attacco | Altezza totale(mm) | 100 |
Tipo (varie) | ruota girevole con piastra di montaggio | Larghezza pneumatico(mm) | 32 | Diametro rotella(mm) | 75 |
Larghezza rotella(mm) | 32 |
Si trova sulla pagina di Rullo guida lamiera d’acciaio, il codice articolo è il seguente: 318451.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 318451.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali