Cilindro/Rullo fisso per carichi pesanti

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

265835

Codice componente
265835
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

42.41 €

1 Disponibile 3 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Distanza dei fori 80 x 60 mm Capacità di carico (max.)(kg) 350 Materiale (dettagli) Involucro in lamiera d’acciaio zincata. Rivestimento in Poliuretano Blickle extrathane®
Materiale Lamiera d’acciaio|Poliuretano Tipo prodotto Rotella fissa Misura foglio(mm) 100 x 85
Misura 100 x 85 mm Altezza totale(mm) 155 Tipo (varie) Castore
Larghezza pneumatico(mm) 40 Diametro rotella(mm) 125 Larghezza rotella(mm) 40

Si trova sulla pagina di Cilindro/Rullo fisso per carichi pesanti, il codice articolo è il seguente: 265835.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 265835.

Supporto tecnico