Carrello elevatore-rolle

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

269670

Codice componente
269670
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

30.13 €

1 Disponibile 3 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Max. Carico/carico ammesso(kg) 500 Materiale (dettagli) Rivestimento in PU run Blickle Extrathane® + corpo ruota in acciaio Materiale Lamiera d’acciaio|Poliuretano
Tipo prodotto Ruota anteriore Carrello elevatore Tipo (varie) ruota anteriore per il sollevamento della piattaforma del camion Larghezza pneumatico(mm) 70
Peso(g) 1030 Diametro rotella(mm) 80 Larghezza rotella(mm) 70

Si trova sulla pagina di Carrello elevatore-rolle, il codice articolo è il seguente: 269670.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 269670.

Supporto tecnico