Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
481457
Distanza dei fori | 80 x 60 mm | Capacità di carico (max.)(kg) | 150 | Materiale (dettagli) | Involucro in lamiera di acciaio Zinco. Ruote in poliammide premium |
---|---|---|---|---|---|
Materiale | Piastra in acciaio|Poliammide | Tipo prodotto | Rotella orientabile | Misura foglio(mm) | 100 x 85 |
Misura | 100 x 85 mm | Caratteristiche della ruota girevole | Monte|Freno | Altezza totale(mm) | 100 |
Tipo (varie) | Ruota con piastra di montaggio e freni stop-fix | Larghezza pneumatico(mm) | 32 | Diametro rotella(mm) | 75 |
Larghezza rotella(mm) | 32 |
Si trova sulla pagina di Ruota in lamiera d’acciaio con ruota girevole, il codice articolo è il seguente: 481457.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 481457.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali