Apparato Volante (Automezzi) con blocco della retromarcia

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
226431
754855
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Max. Carico/carico ammesso
(kg)
Capacità di carico
(kg)
Misura foglio
(mm)
Misura Altezza totale
(mm)
Larghezza pneumatico
(mm)
Diametro rotella
(mm)
Larghezza rotella
(mm)

15.96 €

1 Disponibile 3 giorni 100-4343 mm50273527

19.27 €

1 Disponibile 3 giorni 1501505757 mm73335033

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale (dettagli) Piastra in acciaio Materiale Piastra in acciaio Tipo prodotto Rotella orientabile
Caratteristiche della ruota girevole Apertura posteriore Tipo (varie) Volante (Automezzi) con blocco della retromarcia

Supporto tecnico