ruota con pneumatici gommati e cerchi in plastica

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

20743

Codice componente
20743
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

9.00 €

1 Disponibile 3 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Max. Carico/carico ammesso(kg) 135 Materiale (dettagli) Polipropilene + gomma piena Materiale Gomma solida
Tipo (varie) Pneumatico Larghezza pneumatico(mm) 40 Diametro rotella(mm) 160
Larghezza rotella(mm) 40

Si trova sulla pagina di ruota con pneumatici gommati e cerchi in plastica, il codice articolo è il seguente: 20743.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 20743.

Supporto tecnico