STEEL WHEELS

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

583070

Codice componente
583070
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

39.83 €

1 Disponibile 3 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Max. Carico/carico ammesso(kg) 150 Tipo di cuscinetto Cuscinetto a sfere Distanza dei fori 80 x 60 mm
Materiale (dettagli) Acciaio inox Materiale Acciaio inox Tipo prodotto Rotella fissa
Misura foglio(mm) 100 x 85 Misura 100 x 85 mm Altezza totale(mm) 150
Tipo (varie) Cuscinetto a sfere a rulli Diametro rotella(mm) 125 Larghezza rotella(mm) 40

Si trova sulla pagina di STEEL WHEELS, il codice articolo è il seguente: 583070.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 583070.

Supporto tecnico