Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
228932 |
380683 |
546598 |
574202 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Max. Carico/carico ammesso (kg) | Diametro foro asse (mm) | Tipo di cuscinetto | Capacità di carico (kg) | Misura | Tipo (varie) | Diametro rotella (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.00 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 125 | 8 | Cuscinetto a sfere | 125 | - | Cuscinetti a sfere | 125 | |
5.05 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 125 | 12 | Cuscinetto liscio | 125 | - | Cuscinetto liscio | 125 | |
4.17 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 110 | 12 | Cuscinetto liscio | 110 | 57 mm | Cuscinetto liscio | 100 | |
7.40 € | 1 | Disponibile | 20 giorni | 110 | 8 | Cuscinetto a sfere | 110 | - | Cuscinetti a sfere | 100 |
Loading...
Materiale (dettagli) | Ruote in polipropilene. Battistrada in gomma | Materiale | Polipropilene|Gomma | Tipo prodotto | Snodo orientabile in plastica |
---|---|---|---|---|---|
Larghezza pneumatico(mm) | 32 | Larghezza rotella(mm) | 32 |
Configura
Proprietà di base
Max. Carico/carico ammesso(kg)
Diametro foro asse(mm)
Tipo di cuscinetto
Capacità di carico(kg)
Misura
Tipo (varie)
Diametro rotella(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali