WHEELS APPARAT.THERMO.LAUFB

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

574186

Codice componente
574186
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

6.87 €

1 Disponibile 3 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Max. Carico/carico ammesso(kg) 100 Diametro foro asse(mm) 8 Tipo di cuscinetto Cuscinetto a sfere
Materiale Polipropilene|Gomma Tipo prodotto Snodo orientabile in plastica Diametro rotella(mm) 80
Larghezza rotella(mm) 32

Si trova sulla pagina di WHEELS APPARAT.THERMO.LAUFB, il codice articolo è il seguente: 574186.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 574186.

Supporto tecnico