blocco di fissaggio per ruote girevoli

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

574509

Codice componente
574509
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

38.75 €

1 Disponibile 3 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo di cuscinetto Cuscinetto a sfere Distanza dei fori ø 13 mm Capacità di carico (max.)(kg) 110
Materiale Acciaio inox Tipo prodotto Rotella orientabile Misura ø 57 mm
Caratteristiche della ruota girevole Freno Altezza totale(mm) 133 Diametro rotella(mm) 100
Larghezza rotella(mm) 32

Supporto tecnico