Ruota in poliammide per carichi pesanti

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

6890

Codice componente
6890
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

13.83 €

1 Disponibile 3 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Max. Carico/carico ammesso(kg) 300 Tipo di cuscinetto Cuscinetto a sfere Capacità di carico(kg) 300
Materiale (dettagli) Poliammide di alta qualità Materiale Poliammide Tipo prodotto Snodo orientabile in plastica
Tipo (varie) Cuscinetto a sfere Larghezza pneumatico(mm) 32 Diametro rotella(mm) 75
Larghezza rotella(mm) 32

Si trova sulla pagina di Ruota in poliammide per carichi pesanti, il codice articolo è il seguente: 6890.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 6890.

Supporto tecnico