Ruota con foro per bulloneria

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
574426
574459
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Tipo di cuscinetto

19.27 €

1 Disponibile 3 giorni Cuscinetto liscio

26.91 €

1 Disponibile 3 giorni Cuscinetto a sfere

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Distanza dei fori ø 57 mm Capacità di carico (max.)(kg) 100 Materiale Acciaio inox
Tipo prodotto Rotella fissa Misura ø 57 mm Altezza totale(mm) 133
Diametro rotella(mm) 100 Larghezza rotella(mm) 32

Supporto tecnico