Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
346601 |
380204 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Materiale (dettagli) | Materiale | Tipo prodotto | Tipo (varie) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.73 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | - | - | Rotella orientabile | ruota girevole con piastra di montaggio | |
5.05 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | Involucro in lamiera d’acciaio zincata. corpo ruota in Polipropilene con rivestimento in materiale termoplastico | Acciaio|Polipropilene | Rotella fissa | Bockrolle con piastra di montaggio |
Loading...
Distanza dei fori | 38 x 38/48 x 48 mm | Capacità di carico (max.)(kg) | 50 | Misura | 60 x 60 mm |
---|---|---|---|---|---|
Caratteristiche della ruota girevole | Attacco | Altezza totale(mm) | 71 | Larghezza pneumatico(mm) | 19 |
Diametro rotella(mm) | 50 | Larghezza rotella(mm) | 19 |
Configura
Proprietà di base
Materiale (dettagli)
Materiale
Tipo prodotto
Tipo (varie)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali