Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
282574 |
282582 |
419796 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Distanza dei fori | Capacità di carico (max.) (kg) | Tipo prodotto | Misura foglio (mm) | Misura | Caratteristiche della ruota girevole | Altezza totale (mm) | Tipo (varie) | Larghezza pneumatico (mm) | Diametro rotella (mm) | Larghezza rotella (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
48.93 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 105 x 75-80 mm | 400 | Rotella fissa | 140 x 110 | 140 x 110 mm | - | 195 | Castore | 50 | 160 | 50 | |
76.45 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 105 x 75-80 mm | 400 | Rotella orientabile | 140 x 110 | 140 x 110 mm | Freno | 195 | Cilindro/Rullo di guida con fine corsa | 50 | 160 | 50 | |
44.59 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 80 x 60 mm | 200 | Rotella orientabile | 100 x 85 | 100 x 85 mm | Freno | 150 | Cilindro/Rullo di guida con fine corsa | 40 | 125 | 40 |
Loading...
Materiale (dettagli) | Involucro in lamiera d’acciaio zincata. Rivestimento in Poliuretano Blickle extrathane® | Materiale | Lamiera d’acciaio|Poliuretano |
---|
Configura
Proprietà di base
Distanza dei fori
Capacità di carico (max.)(kg)
Tipo prodotto
Misura foglio(mm)
Misura
Caratteristiche della ruota girevole
Altezza totale(mm)
Tipo (varie)
Larghezza pneumatico(mm)
Diametro rotella(mm)
Larghezza rotella(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali